产品规格参数
过程温度
-40...150 °C (–40...302 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
主要接液部件
Ceraphire陶瓷 Alloy C合金 316L Monel PVDF
传感器
100 mbar...40 bar (1.5...600 psi) 表压/绝压
应用领域
Cerabar PMC71数字式压力变送器采用无油电容式陶瓷测量元件,主要用于过程工业和卫生行业,可测量液体和气体的压力、液位、体积和质量。PMC71使用耐真空陶瓷膜片,确保测量系统高度安全。量程可调,快速设定功能使调试更简单,节省成本和时间。设计符合IEC61508标准,满足SIL2/3功能安全要求。
双腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳
过程连接:始于 1.5" 螺纹, 法兰, 卡箍式或卫生型过程连接
温度范围: -40 至 +150°C (-40 至 +302°F)
压力范围:+100mbar 至 +40bar (+1.5 至 +600psi)
精度范围:±0.05%, "铂金版" ±0.025%
国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 卫生型认证, 船级认证
优势
过载保护——高精度陶瓷传感器 (99.9% Al2O3)。最适用于真空、腐蚀性和研磨性介质。
HistoROM®/M-DAT 记忆存储单元,可回溯仪表设定与测量值
通过TÜV SÜD认证的IEC 61508标准,适用于SIL2/SIL3功能安全等级过程压力监测(最小…最大…范围)
从测量薄膜到电子器件的全面功能监控
快速设置菜单可快速设置基本调试参数,菜单引导式操作,提供高级故障诊断功能
气密引线提供标准的第二道防线
可选安装阀组:并做打压测试
Loading alternative products
成功案例
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
阅读完整案例
提升太空推进系统的精度
Protolaunch在Buckinghamshire的火箭推进测试设施中,使用Endress+Hauser的流量计和液位传感器,来检测其推进系统及部件的性能。
阅读完整案例
用于冷却水系统的优质仪表
Torishima为中东地区的客户设计和建造大型冷却水系统,并信赖Endress+Hauser仪表的卓越品质和性能,为客户提供可靠保障。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
特点
数字式变送器,带陶瓷传感器 模块化变送器 长期稳定性高 通过自诊断功能提升安全性 第二层过程安全栅
供电电压
4...20mA HART 10.5...45V DC(非防爆): Ex ia:10.5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC(非防爆)
过程温度
-20...150 °C (-4...257 °F)
环境温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
传感器
100 mbar...40 bar (1.5...600 psi) 表压/绝压
过程连接
螺纹: G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2...MNPT2 法兰: DN25...DN80、 ASME 1"...4"、 JIS 10K
卫生型过程连接
Tri-Clamp卡箍 DIN11851 Varivent N SMS DRD
垫圈材质
Viton、EPDM、Chemraz、Kalrez、NBR
通信
4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC
特点/应用
数字式变送器,带陶瓷传感器 模块化变送器 长期稳定性高 通过自诊断功能提升安全性 第二层过程安全栅
电源/通信
4...20mA HART: 10.5...45 VDC Ex ia:10.5...30 VDC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆型)
环境温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
过程温度
-40...150 °C (–40...302 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
主要接液部件
Ceraphire陶瓷 Alloy C合金 316L Monel PVDF
过程连接
螺纹 法兰 Tri-Clamp ISO2852卡箍 卫生型连接
通信
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
选项
HistoROM/M-Dat 四行数字显示 不锈钢外壳或铝外壳 分离型外壳
应用限制
传感器:陶瓷 带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意 表压比: 静压
下载排行榜
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
压力变送器
1...5 V DC、HART、PA、FF通信
EN
ZH
BG CS DE ES FR IT JA PL PT RO RU
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
语言:
中文
版本:
01/04/2024
文件大小:
4.7 MB
文件名:
TI00383PZH_3624-00.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
压力变送器
1...5 V DC、HART、PA、FF通信
EN
ZH
BG CS DE ES FR IT JA PL PT RO RU
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
语言:
中文
版本:
01/04/2024
文件大小:
4.7 MB
文件名:
TI00383PZH_3624-00.pdf
255文档
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/06/2026
06/12/2024
09/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
语言:
中文
版本:
01/06/2026
文件大小:
3 MB
文件名:
TI00426FZH_2726-00.pdf
TI Cerabar S
PMC71, PMP71, PMP75
压力变送器 1...5 V DC、HART、PA、FF通信
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语
01/04/2024
13/01/2022
29/09/2020
01/04/2020
16/04/2019
语言:
中文
版本:
01/04/2024
文件大小:
4.7 MB
文件名:
TI00383PZH_3624-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
HART V02.30.zz
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 希腊语 西班牙语 芬兰语 French 匈牙利语 意大利语 日语 荷兰语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 瑞典语
01/08/2024
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
3.6 MB
文件名:
BA00271PZH_2022-00.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via FOUNDA TION Fieldbus
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
6.5 MB
文件名:
BA00302PZH_1922-00.pdf
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions
FOUNDATION Fieldbus
V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
ZH
德语
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
01/10/2011
语言:
英语
版本:
03/04/2017
文件大小:
6.3 MB
文件名:
BA00303PEN_1716.pdf
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN
ZH
德语 French 意大利语 俄语
01/01/2004
01/03/2003
01/04/1999
语言:
英语
版本:
01/01/2004
文件大小:
1.9 MB
文件名:
BA187PEN.pdf
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S
Description of device
functions
PROFIBUS PA
V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN
ZH
德语 French 俄语
03/04/2017
10/12/2014
07/08/2013
01/10/2011
01/05/2010
语言:
英语
版本:
03/04/2017
文件大小:
4.8 MB
文件名:
BA00296PEN_1616.pdf
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
PROFIBUS PA (V 04.01.zz)
Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors Overload-resistant and function-monitored; Communication via PROFIB USPA
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/08/2024
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
07/08/2013
语言:
英语
版本:
01/08/2024
文件大小:
1.4 MB
文件名:
BA00295PEN_1922-00.pdf
仪表功能描述
Cerabar S PMC71, PMP71/75
Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75
Deltapilot S FMB70
过程压力/ 差压、流量/ 静压测量
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 日语 荷兰语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/03/2018
10/12/2014
01/11/2014
07/05/2014
17/01/2013
语言:
中文
版本:
17/01/2013
文件大小:
2.8 MB
文件名:
BA00274PZH_1413.pdf
KA Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
过程压力测量
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
30/06/2022
03/04/2017
10/12/2014
07/05/2014
30/04/2013
语言:
中文
版本:
30/06/2022
文件大小:
1.9 MB
文件名:
KA01025PZH_1922-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Cover T14/T15 Alu, sight glass,gasket
Cover T14/T15 Alu,Exd,sightglass,gask
Cover T14 316L, Ex d,sight glass,EPDM
升级电子插件 HART Ex,ext.push b.,v2.1
Electronics PA Ex, ext. p. b., v3.0
Electronics FF, ext.p.b.,HW1.10,SW2.0
Electronics FF, HW1.10, SW2.0
Electronics PA, HW1.10, SW4.0
Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex
Mounting set Cerabar S, Deltapilot S
过程连接件|Weld-in G1-1/2, 316L
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受