尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
船舶废气净化系统的洗涤水水质监测

监测船舶废气净化系统洗涤水的水质

洗涤水监测系统坚固耐用,可靠实施水质监测,低维护工作量

加强海洋和海岸线生态保护是海事工程行业面临的挑战。尤其是国际海事组织(IMO)出台更加严格的规定,要求重油船(比如IFO工业燃料油)降低污染排放。为了达到排放限值,使用船舶废气净化系统(比如脱硫塔)是唯一可行的选择。在运行过程中,必须遵照适用法规安全监测洗涤水的水质,防止污染海洋。

  • 功能强大的解决方案,通过船级认证

    全球海事行业公认的可靠合作伙伴

    Endress+Hauser的船舶洗涤水水质监测系统经主要海事组织认可,胜任严苛工况应用,完全符合海事行业适用法规的要求,比如MEPC.259(68)和MEPC.340(77)决议。因此,大大简化了用户审批流程。技术先进的现场仪表搭配交钥匙式解决方案,确保船上在线验证合规。如需要,我们的服务团队将为您提供专业支持。

船舶废气净化系统的洗涤水水质监测解决方案

紧凑型船舶废气净化系统洗涤水水质监测解决方案,坚固耐用

Memosens CFS51 PAH传感器 ©Endress+Hauser

Memosens CFS51传感器遵循MEPC.259(68)和MEPC.340(77)测量PAH,工厂维护间隔长达4年。

光学传感器的固态参比系统 ©Endress+Hauser

固态参比系统帮助船员直接在船上执行传感器标定和调节操作。

流程图:开放式船用脱硫塔 ©Endress+Hauser

开放式重油船用脱硫塔的工作原理

我们帮助您

Endress+Hauser为您提供废气净化系统(EGCS)洗涤水水质监测解决方案,这是一个交钥匙的分析系统。系统可靠监测并记录脱硫塔进口和出口处洗涤水的水质,开放式、密闭式或混合式洗涤器均适用。我们拥有多年的海事行业从业经验,搭建有专业的服务支持网络,是值得您信赖的合作伙伴,为您提供解决方案全生命周期支持。

  • 认证流程简单和安全性高:通过主要海事协会的MEPC.259(68)决议规定的船级认证,分析系统设计使用通过船级认证的可靠部件。

  • 保证您的监测系统完全符合现行法规要求,规避一切不必要等待时间。我们的海事工程团队为您提供支持,他们项目经验丰富,熟悉海事审批流程。

  • Endress+Hauser是您的单一联络人,为您提供完整的洗涤水水质监测系统,包含所有传感器。我们针对海事应用优化系统设计。一站式解决方案优势明显,大大减轻了您的工作量。

  • 浊度和多环芳烃传感器的在线校验软件确保船上验证操作简单,完全合规。同时,传感器的维护也非常简单。

  • 即插即用型解决方案,确保安装和调试工作快速顺畅。完成安装,接通电源和水,连接至通信系统,即可正常工作。小外形尺寸所需安装空间也非常小。

  • 我们提供什么

    选择我们的船用废气净化系统洗涤水水质监测系统,来自单一供应商的技术成熟的高科技解决方案值得您的信赖:先进的测量技术为您量身定制,低维护需求让工作更加轻松。联系我们的经验丰富的工程师,获取交钥匙式解决方案。接通电源和水,系统就能正常工作。我们的服务网络遍布全球,按需为您提供及时的就近支持。

  • 硬件和软件

    • 船级认证:挪威船级社(DNV)、英国劳氏船级社(LR)、美国船级社(ABS)和法国船级社(BV)*

    • 传感器均已针对海事应用优化:塑料或钛合金材质的传感器壳体,保证长使用寿命

    • Endress+Hauser现场仪表:预标定传感器,采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断功能,方便船上验证

    • 预组装的洗涤水水质监测面板,安装有坚固耐用的PVC-U管道和阀门,柜体防护等级IP66

    • 自带流量和压力测量传感器,以及泄漏检测传感器,确保可靠运行

    • 样品进口最大耐受3 bar (44 psi),...

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试(FAT)

    • 现场验收测试(SAT)

    • 认证(CE)    

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 一站式全球化安装、维护和服务
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
    • 公司杂志
    Brochure about the wash water monitoring solution for ship exhaust gas cleaning systems (EGCS)

    Safety for seawater

    • 公司杂志

    Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.

    您在船舶自动化领域的专业合作伙伴

    从造船到海上业务,从升级到新项目,我们凭借仪表应用专业知识助您成功。

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区