Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过可靠的温度测量优化硫磺回收

在冷凝器、再热器和反应器中进行精准的温度测量,有助于防止硫磺冷凝、优化能源消耗,保障硫磺回收工艺稳定运行。

行业: 化工
硫精制

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

概述

在硫磺回收工艺全程保持合适的温度,对于保障催化剂高效工作以及装置稳定运行至关重要。冷凝器、再热器和反应器处的温度测量点可提供优化硫磺回收所需的工艺研判信息,并装置性能受影响前及时发现偏差。

优势:可靠的再热器控制实现高效硫磺回收

24/7

全天候监测

再热器性能与反应器入口工况

2–5 %

蒸汽能耗潜在降低幅度

通过优化的温度控制实现

0%

硫磺冷凝风险

正常工况下

挑战:维持适宜的反应器入口工况

在克劳斯硫磺回收装置(SRU)中,工艺气体在进入每一级催化反应器之前都需要再加热。维持合适的温度对于高效硫磺回收和装置稳定运行至关重要。

如果气体温度低于硫磺露点,硫磺会在管道内以及催化剂表面冷凝,造成结垢、催化剂失活和压降升高。温度过高会对反应平衡产生不利影响,降低硫磺收率并加速催化剂老化。

因此,操作员需要可靠的温度数据,以维持工艺稳定性、提升回收效率,并在整个再加热工段保护关键资产。

我们的解决方案:温度测量作为关键控制变量

在硫磺回收装置中,温度测量不只是监测参数,更是保障再热器高效运行的主要控制变量(PV)。全流程的精准测温为维持反应器入口理想工况、验证换热效果以及在异常影响硫磺回收效率前找出工艺偏差提供依据。实时温度监测还有助于及早发现硫磺沉积、换热器效率不足和催化剂失活等异常状况。

关键测量点不仅限于再热器本身,还能为整套硫磺回收装置提供宝贵的工艺研判信息:

  • 冷凝器温度测量有助于计算热回收量、监测硫磺回收状态,并避免出现异常的硫磺两相共存或固体悬浮颗粒。
  • 再热器温度测量有助于确定传递给工艺气体的热能以及进入催化反应器的气体工况。
  • 反应器温度测量与温度分布分析可清晰反映催化剂性能、热行为以及催化剂剩余寿命。

为确保工艺可靠运行,温度测量解决方案必须兼具高精度、快速响应以及可靠的过程密封能力。精准的进出口测温有助于防止硫磺沉积、支持能量回收计算,确保快速响应工艺波动,同时维持安全高效生产。

适配硫磺回收装置再热器各部分的全套温度测量方案

Endress+Hauser针对硫磺回收场景提供全面的侵入式与非侵入式温度测量产品组合。取决于测量任务,解决方案涵盖模块化温度计、表面温度传感器,以及专为严苛工况设计的定制保护套管。

在再热器各关键位置进行精准的温度测量,有助于操作员可靠控温、提升工艺稳定性,并保障克劳斯工艺全程高效回收硫磺。

再热器入口管道与喷嘴

  • 监测上游冷凝器性能、建立入口管道沿线的温度分布,并检测入口喷嘴处潜在的硫磺冷凝风险。
  • iTHERM SurfaceLine TM611可沿管道实现精准的非侵入式温度监测,无需接触工艺介质,有助于评估散热情况与冷凝风险。
  • 在入口喷嘴处,iTHERM ModuLine TM151/TM152搭配耐腐蚀保护套管,可进行稳定的接触式温度测量,支持过程气体的精确监测和设备完整性管理。

再热器出口喷嘴与高压管道(CCP)

  • 验证反应器入口工况、监测气相介质质量,并评估高压蒸汽系统的换热量。
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152在出口喷嘴处提供精准的侵入式温度测量,有助于确认进入催化工段前工况条件稳定。
  • 在高压蒸汽管道上,iTHERM SurfaceLine TM611支持非侵入式温度监测,用于热平衡核算及加热器效率评估。

再热器壳程与管程(CCP)

  • 跟踪开机和运行阶段的温度梯度、识别管程低温点位,并持续监测设备完整性。
  • iTHERM ModuLine TM151/TM152采用稳健的传感器技术,可在严苛工况下实现可靠的壳程温度测量。
  • iTHERM SurfaceLine TM691可在狭窄空间内实现精准的管壁温度监测,有助于检测局部传热效率不足。两种解决方案相结合,可提供有关热应力、差胀风险和再热器整体性能的宝贵洞察。
联系我们

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

所用产品和服务

/

相关解决方案和技术

温度测量

过程行业用温度计和变送器

更多信息

外排废水监测

借助完整可靠的监测方案,持续采集各项参数并快速响应污染异常,确保废水排放符合法定限值要求。

查看详细信息

天然气管道氢气测量

使用拉曼光谱分析技术,在天然气管道中快速连续测量氢气,保障安全掺混、满足品质合规要求并实现动态控制,无需耗材或火炬燃烧

查看详细信息

进行生物甲烷品质分析,确保安全合规入网

实现硫化氢、水露点及关键参数的快速精确在线测量,确保生物甲烷品质可靠,确保安全入网和高效运营。

查看详细信息

在海水淡化工艺中进行在线水质监测,保护反渗透膜

通过可靠的在线水质监测保护反渗透膜,减少清洗工作量,并在海水淡化与水回用场景下延长膜元件使用寿命

查看详细信息

低温储罐泄漏检测(LNG、乙烯、LPG和液氨)

及早检测低温储罐泄漏,全程把控运行安全。Endress+Hauser提供连续、高度可靠的温度监测,保护人员、资产与关键基础设施。

查看详细信息

实时CCUS测量和验证

开启碳捕集的未来:精确可靠,专为密相应用量身打造

查看详细信息

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

旨在确保合规性的连续排放监测解决方案

更多信息

常见问题解答