Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
通过ISO 17025认可的校准实验室

校准实验室

可溯源校准,确保测量结果的可靠性

Endress+Hauser物位+压力的校准实验室自1994年起即依据ISO/IEC 17025运行。我们按照公认的国际标准,对表压、绝压、差压、真空及温度参数进行可溯源校准。
可在仪表配置时直接订购ISO/IEC 17025校准服务(在德国为DKD/DAkkS),确保提供完整的文档记录与可追溯性。

ISO17025 校准实验室创建于1994 年,可进行表压、绝压、差压、真空和温度的可溯源校准。您在订购仪表的同时,也可订购可溯源的 ISO17025 校准(DKD/DAkkS)服务。

联系方式