Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product picture of the process gas analyzer TRANSIC Extractive

TRANSIC Extractive

适用于任何应用的氧测量

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量值

    O2

  • 测量范围

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • 环境温度

    -20 °C ... +60 °C
    必要时可从系统方面扩展

应用领域

TRANSIC Extractive 过程气体分析仪系统 (PGA) 集合了变送器设计的优势与提取式分析系统的灵活性。TRANSIC Extractive是监控各行各业设备和流程中 O2 浓度的理想解决方案。得益于先进的激光光谱技术,即便条件严苛仍然能够可靠测量系统。作为组合套件,其可针对性适配各种工业标准和几乎任何用途,同样适用于爆炸性环境或卫生环境。

  • 惰化储罐和管道

  • 仓储、加工与包装食品、药品和其它对氧敏感物质


概览:

  • 紧凑的设计,适配于各种应用条件

  • 操作直观,安装简便

  • 可组合测点切换功能

  • 灵活用于几乎任何应用

  • 模块可扩展

  • 提供各种防爆许可

优势

  • 在严苛的测量条件下和气体被污染时,仍可保证可靠的测量结果

  • 通过简化气体处理实现更低的维护成本

  • 可用于爆炸性环境

  • 方便使用和安装

  • 运行成本低

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products