产品规格参数
-
流路数
每个模块最多支持4个气路或4个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
-
输入
6路模拟变送器输入,高精度
输入类型包括 4 至 20 mA、0 至 20 mA、0 至 5 V、1 至 5 V
mA 输入精度:在 21 °C 时为 0.002% FS,在 0 ... 60 °C 范围内为 0.008%,长期稳定性为每年 0.01%
分辨率 24 位。模拟输入共用同一接地,相对于所有其他电子元件呈浮地状态。
对于 100 欧姆输入,分辨率 2x 0.02 °C 。误差取决于量程 0 ... 50 °C :误差 <0.05 °C 或更好; -220 至 +220 °C:误差 <0.5 °C 或更好
4 个独立的 HART 回路输入,此外还支持 4 至 20 mA 信号
支持每个变送器回路的多点连接,并支持冗余 FC 运行
4路单脉冲或双脉冲输入。可在多种电压下调节触发电平。单脉冲和双脉冲的频率范围最高可达10 kHz。符合ISO 6551、IP 252和API 5.5标准。真正实现A级和B级测量。
4路周期时间输入,范围为100μs至5000μs。分辨率<1ns
16路数字状态输入。分辨率100 ns(10 MHz)
4路支持1、2和4球探测器配置模式。分辨率100 ns(10 MHz)
2路RS485/RS232串行端口,用于连接超声波流量计、打印机或通用设备,传输速率115 kb
Flow-X/P:4个RS485/RS232接口和1个RS232接口
Flow-X/C:2个RS485/RS232接口和1个RS485接口
可选配置:2个RS485/RS232接口和2个RS485接口
2个RJ45以太网接口,支持TCP/IP -
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。
16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V
4路脉冲输出,集电极开路,频率范围 0.01 至 500 Hz
1路流量计脉冲输出,用于远程校验流量计算机。分辨率 100ns(1MHz)
4路频率输出,用于模拟流量计信号。最大频率 10KHz,精度 0.1%
应用领域
Flow-X 流量计算机采用全新技术,提供气体和液体的体积、质量及能量转换、事件记录、参数记录以及报告生成功能。相同的模块可组合安装在不同的外壳中,从而提供支持 1 至 4 个计量通道、配备本地触摸屏的多通道版本 Flow-X/P,以及适用于经济型安装的 Flow-X/S 版本。Flow-X 能满足苛刻的应用要求,是贸易计量领域的理想之选。
贸易交接计量、商业结算计量及分配计量(气体和液体)
陆上和海上,天然气、液化天然气(LNG)、火炬气、过程流体、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)
装卸作业
概览:
符合国际标准(包括MID、OIML、AGA)的计量流路配置
功能强大的模块可满足各种苛刻的使用要求
每个模块都有 CPU,内存和统一的 I / O
图文屏和网页浏览器上直观的用户界面
通过以太网实时远程访问
支持最多 8 个计量流路的站控计算机
优势
根据标准配置进行规划和安装节约了成本
通过每秒多次的运算周期进行非常准确的流量校准
通过流量校正,测量值,仪表读数与运算结果的存储这些独立的模块提高了测量的可靠性
通过具有统一输入和输出端的模块能够对设备进行简单的扩展,且全部由软件完成配置
通过防篡改远程维护降低了让维护和维修的成本
具有多个测量范围,性价比高和集成系统灵活
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
Flow-X
气体流量计算机
EN ZH 01/01/2025语言:
中文
版本:
01/01/2025
文件大小:
2.9 MB
文件名:
8030158_AE00_OI_Flow-X_zh_V2-0_2021-12_EHS.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
语言:
日语
版本:
27/09/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
语言:
英语
版本:
01/05/2026
文件大小:
3.1 MB
文件名:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
《竞争力手册》(CP)
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
Misura precisa delle quantità –
fatturazione precisa e controllo di
processo语言:
意大利语
版本:
27/05/2025
文件大小:
6.1 MB
文件名:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
-
-
-
创新(IN)
Flow-X – Flow computer for custody metering solutions
Flow computing excellence
语言:
英语
版本:
01/06/2026
文件大小:
2.9 MB
文件名:
8030093_IN_Flow-X_en_V6-1_2026.06_EHS_WEB.pdf
-
-
-
创新(IN)
Flow-X – 取引計量ソリューションに対応するフローコンピュータ
高度な流量演算機能
语言:
日语
版本:
23/07/2026
文件大小:
3.1 MB
文件名:
IN01399KJA_0526_FlowComp_Custody_Flow-X.pdf
-
-
-
计量
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13096, revision 0
Metrology type: Metrology语言:
英语
版本:
02/10/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
9426621_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13096_Rev00.pdf
-
-
-
计量
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: T11449, revision 13
Metrology type: Metrology语言:
英语
版本:
23/12/2024
文件大小:
1.1 MB
文件名:
9319490_09_AP_Flow-X_en_NMi_T11449_Rev13.pdf
-
-
-
计量
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: TC13095, revision 0
Metrology type: Metrology语言:
英语
版本:
02/10/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
9426620_00_AP_Flow-X_en_NMi_TC13095_Rev00.pdf
-
-
-
计量
Product family: , Flow-X
Product root: IFLOWX-
Region: Europe
Approval agency: NMi Certin
Approval number: R137/2012-A-NL1-21.05 rev. 02
Metrology type: Metrology语言:
英语
版本:
28/01/2026
文件大小:
899.4 KB
文件名:
9346245_02_AP_Flow-X_en_NMi_R137-2012-A-NL1-21-05_Rev02.pdf
-