Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

采用FF基金会现场总线技术的过程自动化解决方案

现场总线技术有助于降低资本支出和运营成本

FF基金会现场总线提供两线制数字通信,满足总线系统的所有要求。 FF基金会现场总线使设备数据成为控制和操作系统不可分割的部分,并提供了装置设计和维护过程的理想平台。FF基金会现场总线适用于危险区域。

FF基金会现场总线技术使您受益匪浅

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

我们和FF基金会合作,完善FF基金会总线技术:

  • 更小的安装控件,更少的硬件设备,更低的资本投入

  • 快速安装和调试

  • 所有通过认证的FF基金会现场总线设备可进行完整的互操作

  • 现场设备设置和诊断

  • 支持NAMUR NE 107诊断分类

  • 轻松集成至控制系统和资产管理系统

设备集成

FF基金会现场总线设备可通过H1 I/O卡直接连接至DCS系统。

为了确保与DCS系统的无缝集成:

  • FF基金会现场总线设备在由FF基金会认证的独立实验室内进行测试和认证。

  • 我们的设备与主要主机供应商系统兼容。

  • 我们的设备在典型操作条件下与相关的DCS系统进行联合测试。

设备运行和管理

FF基金会现场总线设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件

  • 通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端和各种资产管理解决方案,如AMS,PRM等。

我们提供FF基金会现场总线设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。

设备驱动程序和证书

设备描述文件和证书可通过网络下载。

提供两线制数字通信

©Endress+Hauser
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
© Endress+Hauser
© Endress+Hauser
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
下载

    Competence brochure FOUNDATION fieldbus

    With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.