Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMC51B压力变送器

Cerabar PMC51B压力变送器

智能变送器,带陶瓷膜片传感器,实现高精度液体和气体测量

PMC51B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Standard:
    up to 0.075 %
    Platinum:
    up to 0.055 %

  • 过程温度

    -40°C...+100°C
    (-40°F...+212°F)

  • 压力测量范围

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • 主要接液部件

    Ceraphire ceramic
    FKM, EPDM, HNBR,
    Perlast, Kalrez

  • 过程膜片的材质

    Ceramic

  • 传感器

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

应用领域

PMC51B是新一代Cerabar变送器的成员之一。仪表拥有众多优势,比如支持便捷的现场操作或远程操作,以及按需维护。
软件的使用同样十分简单。操作向导直观明了,引导用户逐步完成仪表设置、功能安全测试和验证测试,降低操作错误的发生几率。使用移动设备和安全Bluetooth蓝牙连接,通过app可以远程控制变送器。

  • 最大适用压力40 bar (600 psi)

  • 在不超过+100°C (212°F)的过程温度下完全耐真空

  • 最高测量精度为+/-0.055%

优势

  • 使用SmartBlue App无线远程控制生产区域内的设备。无需中断生产过程。

  • 减小系统故障发生几率,零错误的SIL调试和引导式仪表功能安全测试

  • 减少了现场事故,保护安装在难以接近的测量点中的设备

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products