Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Smartec CLD132抗干扰、易使用

卫生型的环形电导率测量系统
Smartec CLD132

适用于需要快速温度响应的电感式电导率测量系统

CLD132
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    100µS/cm...2000 mS/cm

  • 过程温度

    最高140°C (最长30分钟)
    284°F( 最长30分钟)

  • 过程压力

    最大12 bar (90°C)
    (174 psi(194°F))

应用领域

Smartec CLD132是电感式电导率测量系统,配置不锈钢温度传感器,在分离式应用中通过超快温度响应提供可靠测量。

Smartec CLD132适用于下列场合:

  • 重制过程中酸/碱浓度的控制

  • 管道系统中介质/水和介质/介质混合物之间的相分离

  • 介质监测

Smartec CLD132采用以下通信协议和接口:

  • 0/4...20mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

优势

  • 快速温度响应设计

  • 传感器封装式结构,降低污染风险

  • 对极化不敏感

演示视频

老产品