Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
CLS50是用于腐蚀性介质测量的电导率传感器,用于化工行业。

模拟式电导率传感器
Indumax CLS50

应用于化工行业的环形电导率传感器

CLS50
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    2µS/cm...2000 mS/cm

  • 过程温度

    最高180°C (PEEK)
    (356°F);最高125°C (PFA)
    (254°F)

  • 过程压力

    最大20 bar (PEEK)
    (290 psi);最大16 bar (PFA)
    (233 psi)

应用领域

Indumax CLS50是电感式电导率传感器,应用与标准的、危险的和高温测量场合。采用坚固的材料 (PFA, PEEK),抗化学腐蚀,并且经久耐用,对污染不敏感,可用于强腐蚀性介质的可靠测量,可重复性性能佳。温度测量范围可达-20...+180 °C。

Indumax CLS50 测量环形电导率,适用于以下行业:

  • 化工行业:

    - 酸碱浓度测量
    - 储罐和管道中化学品的质量监测

  • 食品&饮料行业:
    - 管道系统中介质/介质混合物之间的相分离

  • 污水处理厂:
    - 进水口监测

取得各类防爆认证,如ATEX, FM, CSA, NEPSI,适用于爆炸危险区域

优势

  • 经久耐用,抗化学腐蚀,适用于恶劣工况下测量

  • 抗污型材质,避免污染

  • 温度测量范围广,并采用抗腐蚀性材质,传感器用途广泛

  • 坚固的设计,使用周期长

  • 取得防爆认证

演示视频

老产品