Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Flowfit COA250是一款溶解氧安装支架,可以进行壁挂式安装和无支撑管道安装。

溶解氧安装支架
Flowfit COA250

水、废水和公共用水的流通式安装支架

COA250
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    最高 50°C
    (122°F)

  • 过程压力

    最大6bar
    (87psi)

应用领域

Flowfit COA250适合所有墙式安装和无支撑管道安装,当传感器不是浸入式时,Flowfit COA250都是理想的安装支架。它的设计加速了传感器响应,允许快速连接传感器进行空标。它对阻塞不敏感,有自动自通气功能在任何时间保证可靠的测量值。而且,带有自动清洗喷嘴,可以调整维护周期。

Flowfit COA250流通性支架可用于安装直径 40mm的溶解氧传感器,适用于以下测量场合:

  • 污水处理厂:
    - 过程水处理和监测
    - 污水水质监测

  • 饮用水和过程水: 
    - 过程水处理和监测
    - 河流\湖泊或海洋水质监测

  • 公用工程: 
    - 过程水处理和监测
    - 冷却水监测

优势

  • 灵活的安装选择:适合于所有壁挂式安装和无支撑管道安装

  • 快速测量:支架体积最小化,缩短了传感器响应时间

  • 简单而安全的维护:传感器自动清洗,无需中断过程

  • 传感器维护方便:传感器拆卸简单,方便进行空气标定

  • 可利用率高:基于底部出口/顶部进口结构的自动排气功能

  • 坚固的设计:适用于过程压力达6 bar (87 psi)的测量场合