Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

模拟式pH电极
Orbipac CPF81

一体式电极, 用于污水、基础原材料和冶金行业

CPF81
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    pH 0...14

  • 过程温度

    -10...110°C
    (14...230°F)

  • 过程压力

    最大10 bar
    (145 psi)

应用领域

Orbipac CPF81为模拟式电极,是适用于恶劣工况条件下测量的简单解决方案。即使在纤维化介质和大流量测量时,也可以进行可靠、高精度测量。内置安装支架,进行流通式安装或浸入式安装时,可以节约电极安装空间和时间。

Orbipac CPF81是坚固的pH电极,可用于采矿过程和水&污水处理过程测量,可监测:

  • 浮选

  • 浸出

  • 中和

  • 进水口出水口

优势

  • 适用于流通式和浸入式安装

  • 长期稳定:采用第二电解液桥,更好地防止电极中毒,例如:S2-或CN-离子

  • 坚固的聚合物外壳,防止机械损伤

  • 平面隔膜适用于大流速、纤维化介质和采矿等应用场合

演示视频

老产品