Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Flowfit CUA252是浊度测量的流通式安装支架,具有极低的背向光散射。

浊度测量的安装支架
Flowfit CUA252

聚乙烯(PE)材质的流通式安装支架,适用于饮用水、过程水和公用工程测量

CUA252
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    0 .. 60°C

  • 过程压力

    0 .. 6 bars

应用领域

Flowfit CUA252是浊度测量的流通式安装支架,适用于所有饮用水和过程水应用场合。具有极低的背向散射,确保了即使在最小测量范围内仍能得到可靠测量值 – 精确过程信息。坚固耐用的PE材料能耐高压和高温,完全满足饮用水测量的要求。因此,不会浪费过程中的每一滴水。便捷的接头连接和自动排气功能使得传感器安装和调试十分迅速。

Flowfit CUA252是一款流通式安装支架,与Turbimax CUS52D传感器配套使用:

  • 饮用水和过程水:
    - 从水厂进水口至出水口的所有测量点
    - 提取和原水控制
    - 水网的所有测量点
    - 水生产中的所有质量控制点

  • 污水处理厂:
    - 出水口水的再利用

  • 所有行业中的公用工程:
    - 水生产中从进水口至出水口的所有测量点
    - 水网的所有测量点

优势

  • 精确过程信息:具有极低的背向散射,确保了即使在最小测量范围内仍能得到可靠测量值。

  • 安装灵活:快速拧入至过程管道中,或使用流通式安装方式连接至旁路管道中。

  • 传感器安装和调试迅速:便捷的接头连接和自动排气功能实现快速集成至过程中。

  • 坚固耐用设计:适用于最高过程压力为6 bar (87 psi)和最高温度为60°C (140°F)的应用场合。