产品规格参数
-
测量精度
Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准 -
响应时间
63% rt = 1.3 s
-
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
-
工作温度范围
T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F) -
所需最大插入深度
最大4.877 mm (192.00'')
应用领域
高度模块化温度计,适用于恶劣工况中的许多应用,例如:电厂、炼油厂、化工或石化行业。坚固耐用,仪表设计在现有热保护套管中使用。与各种型号的模块化变送器配套组成完整的测量系统,具有更高的测量精度和可靠性。
TH55是热电偶(TC)温度计,安装在热保护套管中,结构坚固,适用于各种工业过程,包括恶劣工况。由氧化镁绝缘热电偶测量探头和棒材热保护套管组成。
传感器适用于下列过程行业:
化工行业
石化行业
电厂
炼油厂
海上平台
优势
一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。
拆箱后直接安装使用
安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)
简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。包含传感器、热保护套管和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案
所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
测量原理
热电偶
-
特点/应用
美标(US)
模块化温度计
适用严苛工况
螺纹过程连接
带延伸管
与热保护套管配套使用 -
热保护套管
与热保护套管配套使用
-
铠装芯子/探头
矿物绝缘材料(MI),可弯曲
-
热保护套管外径
1/4'' (6.35 mm)
-
所需最大插入深度
最大4.877 mm (192.00'')
-
热保护套管材质
1.4401 (316)
Alloy 600 (2.4816)合金 -
可选带涂层
not applicable
-
过程连接
公螺纹:
NPT1/2" -
热保护套管末端类型
直管型
-
表面光洁度Ra
1.6 μm (63.0 μin.)
-
工作温度范围
T型:
-270...370 °C
(-454 ...698 °F)
J型:
-210...720 °C
(-346...1.328 °F) E型:
-270...820 °C
(-454...1.508 °F)
K型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F)
N型:
-270...1.150 °C
(-454...2.102 °F) -
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
-
测量精度
Cl. 1,遵循IEC 60584标准
Cl. 2,遵循IEC 60584标准 -
响应时间
63% rt = 1.3 s
-
模块化温度变送器
是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
-
防爆认证
CSA
FM IS
CSA IS
FM/CSA IS -
证书
SIL(仅针对变送器)
-
-
《技术资料》(TI)
TI TH53, TH54 and TH55
-
《技术资料》(TI)
英语版 - 01/2025New version available in EnglishThermocouple assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure for process industry
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
TH55 Compact Instructions
-
《简明操作指南》(KA)
英语版 - 02/2013New version available in EnglishThermocouple assembly
EN ZH 04/02/201305/07/200708/07/200501/07/2005语言:
英语
版本:
04/02/2013
文件大小:
522.1 KB
文件名:
KA00198ren_1312.pdf
-
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件
关联产品