Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

用于实时控制的生物乙醇生产测量解决方案

借助精准洞察,减少过程漂移。

配备蒸馏塔和管道的工业加工厂

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

引言

通过生物乙醇生产测量解决方案提高过程效率

生物乙醇生产中的发酵对于管理发酵和蒸馏过程中的生物和热力学波动至关重要。即使是细微偏差,例如0.1...0.2的pH漂移2...3°C的温度波动或不一致的糖进料速度都会减缓酵母代谢,降低乙醇生成效率。稳定工况至关重要,因为养分可用性或CO₂废气模式的变化,往往是产量下降的前兆。这些早期的变化可能会使最终乙醇滴度降低3...7%。

生物乙醇生产仪表在保持可预测的发酵过程中发挥着重要作用。pH、温度、进料流量和CO₂废气的连续测量可使操作人员对生物变化立即做出反应。在线浓度或密度监测进一步有助于检测发酵减缓。过程可见性降低了发酵罐之间的工艺波动,支持微生物活性,并提高了乙醇的总产量。

生物乙醇发酵流程图 ©Endress+Hauser
生物乙醇发酵流程图

生物乙醇发酵

洞察

通过可靠的过程控制提高发酵转化率

将发酵条件保持在适宜生物窗口内,是维持乙醇稳定生成的关键。pH、温度或CO₂释放量的微小偏差会迅速影响微生物代谢、糖转化行为和下游蒸馏负荷。连续测量有助于维持发酵动力学的稳定,同时减少波动。

  • 控制pH以保护酵母代谢:稳定的pH可确保糖高效转化为乙醇,并防止早期代谢漂移。Memosens CPS11ELiquiline CM42B可提供可靠的在线pH控制
  • 调节温度以获得一致的反应动力学:快速响应的温度测量能够避免酵母产生应激反应,支持稳定的发酵速率,并防止温度失衡。iTHERM TM131可提供高精度温度跟踪
  • 管理基底和营养流动,实现统一的过程性能:精准投加糖和微量营养素,确保基底稳定,降低最终乙醇浓度的波动。Promass F 300可确保精确的进料控制
  • 监测CO₂废气成分,以评估发酵活性和气体处理准备情况:MCS300P过程气体分析仪可实现连续废气监测,支持早期发现发酵异常,并确保后续CO₂净化稳定运行
  • 直接跟踪发酵罐中的营养物、代谢物和乙醇浓度:在线Rxn4拉曼光谱分析仪可捕获多个关键过程参数,以确保高产量,实现批次间一致性

Endress+Hauser的支持服务

Endress+Hauser的服务项目提供调试标定功能,提高了发酵可靠性。 此外,校验采用Heartbeat Technology心跳技术,可在不中断过程的情况下提供归档记录。

生物乙醇蒸馏流程图 ©Endress+Hauser
生物乙醇蒸馏流程图

生物乙醇蒸馏

洞察

通过受控的塔操作提高蒸馏效率

蒸馏性能取决于塔板或填料的稳定热力和水力特性。即使温度、压力或内部流量的微小变化也会增加蒸汽需求、降低分离效率或导致乙醇纯度波动。连续监测可增强蒸馏塔的可预测性,减少能源损失。

  • 跟踪塔内温度,保持分离效率:多点温度监测能够敏锐捕捉塔板液泛、漏液或传热失衡等异常现象。iTHERM TMS31提供详细的温度分布曲线分析。
  • 监测压力,维持蒸汽-液体平衡:稳定的塔压可防止挥发性变化或水力干扰造成的纯度损失。Cerabar PMP51B可保持精确的压力控制。
  • 控制蒸汽、回流液和冷凝液流量,实现平衡运行:精确的流量测量有助于实现节能蒸馏和内部循环平衡。Prowirl F 200(蒸汽)和Promass F 500(回流液、冷凝液)提供可靠测量。
  • 测量乙醇浓度,保证产品质量:基于密度的在线分析可检测分离效率低下和乙醇泄漏。Promass Q 500可实现可靠的纯度评估。

Endress+Hauser的支持服务

通过PROFINETEtherNet/IP集成的数字传感器可实现与控制系统的无缝连接,支持生物乙醇生产中的连续数据交换、诊断和远程监控。

生物乙醇生产概述流程图 ©Endress+Hauser
生物乙醇生产概述流程图

生物乙醇生产概述

洞察

利用生物乙醇测量解决方案优化纯度和能耗

乙醇的最终质量取决于换热性能、公用工程流量和脱水稳定性之间的协同配合。再沸器负荷、冷却水流量或脱水行为的变化会提高蒸汽消耗并危及纯度。对这些关键节点进行精准测量,有助于保持能源效率、保障产品质量。

  • 测量再沸器和冷凝器的温度,以保持能量平衡:可靠的温度测量可识别污垢、冷却不足或过度沸腾。 iTHERM TM131能够确保精确的热性能。
  • 监测蒸汽和冷却水流量,以显示能量损失:适当的公用设施流量可降低热交换效率低下,避免不必要的蒸汽使用。 Prowirl F 200(蒸汽)和Promag W 300(冷却水)提供可靠的测量。
  • 校验乙醇纯度,保持脱水性能:密度和电导率监测可检测分子筛装置中是否存在水分残留、污染或运行不稳定。Promass Q 300Indumax CLS50D提供在线纯度保证。

低维护仪表提高了工厂可用性,提高了投资回报率,同时支持生物乙醇生产中的节能蒸馏控制。

生物乙醇生产的关键产品

/
常见问题解答(FAQ)

关于生物乙醇测量解决方案的常见问题

实时测量对于确保可靠的发酵性能、高效蒸馏和稳定的乙醇质量至关重要。以下是关于生物乙醇测量解决方案的常见问题解答。

后续步骤

后续步骤

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

尾注