引言
通过PLA测量解决方案实现过程稳定性
现场仪表是保证PLA生产过程稳定的核心要素。PLA测量解决方案支持连续质量监测,便于用户及早掌握工艺稳定性和产品一致性信息。在发酵、纯化和聚合过程中保持稳定的操作条件,对于确保PLA性质稳定和工艺装置性能可靠至关重要。
通过连续测量流量、pH值、压力、液位和成分,操作员能够及早发现偏差、维持生物活性并保护下游工序免受进料质量波动的影响。借助实时工艺洞察,工厂可以降低变异性,提高批次间的可重复性,减少不达标物料产出,并在整个PLA价值链中实现更节能的批次生产。
洞察
通过可靠的进料控制优化发酵稳定性
精确的进料控制对于乳酸发酵至关重要,因为底物利用率或进料条件波动会直接影响微生物代谢和产酸速率。
- 稳定底料利用率,保障发酵性能:Promass E 300基于科里奥利效应测量质量流量,不受密度或粘度变化影响,支持对发酵进料进行稳定的化学计量控制
- 在生物反应器受影响之前发现原料变异性:Promass F 300提供高精度在线密度测量,能够及早发现原料变异性并维持稳定的发酵条件
- 控制进料温度,避免代谢应激:iTHERM TM131响应速度快,即使进料量或成分发生变化也能确保进料预处理稳定性
洞察
在稳定的发酵条件下保持生物性能
乳酸发酵需要严格控制生物和气体处理参数,以确保在分批或连续操作中保持生产效率。
- 直接跟踪发酵罐中的营养物和代谢物浓度:Rxn4在线拉曼光谱分析仪可测量多个关键过程参数,以确保高产率和批次间一致性
- 控制pH值,保护微生物活性:Memosens CPS11E与Liquiline CM448搭配使用,可提供稳定、无漂移的在线pH测量结果,适用于生物介质
- 跟踪生物质变化,及早发现发酵性能下降:OUSAF11支持连续浊度监测,而Liquiline CM44P可整合光谱浓度数据,用于发酵趋势分析
- 维持稳定的工作体积,防止泡沫工况干扰:Micropilot FMR62B采用Heartbeat Technology心跳技术进行预测性维护,确保在生物反应器可靠测量液位
- 稳定气体释放,保障发酵操作:Cerabar PMP51B可在发酵容器和废气管道中提供可靠的压力监测
- 监测二氧化碳释放,验证发酵进程:MCS300P支持连续二氧化碳(废气)监测,确保及早发现发酵偏差
洞察
确保发酵液质量一致性,稳定下游分离工序
稳定的纯化性能取决于可预测的发酵液成分和可靠的转移条件。
- 及早检测离子杂质,有效保护分离性能:Memosens CLS82E与Liquiline CM442配合使用,提供可靠的电导率测量结果用于杂质趋势检测
- 监测发酵液成分,识别杂质含量和不完全发酵:Rxn4拉曼光谱分析仪能够实时监测关键有机成分和杂质趋势,确保下游纯化装置的稳定运行
- 稳定转移流量,确保纯化装置进料稳定:将发酵液转移至纯化装置时,Promag H 300电磁流量计能够可靠测量流量
常见问题解答
关于PLA测量解决方案的常见问题解答
这些常见问题旨在厘清为PLA生产选择测量技术时常见的工程考量因素。它们阐述了为什么特定的仪表方法非常适合发酵、纯化和聚合工艺。