尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

RN系列接口模块:可靠信号处理和信号调节

新接口模块安装在安全系统中使用,可靠供电,切换和倍增信号

发行日期: 15.09.2021

智能技术,功能强大

智能化功能,比如NAMUR 信号转换、线路故障监测、信号电气隔离、信号倍增、输出信号放大,以及透明的双向HART信号传输,方便操作员灵活控制任何规模的系统,保护工厂资产,确保过程数据信号的完整性。

RN系列产品概览

  • RN22:(RN42*):有源或无源安全栅、信号倍增器

  • RLN22:(RLN42*):NAMUR信号隔离放大器

  • RNO22:输出信号隔离放大器

  • RNB22:系统电源(单一或冗余)

  • RNF22:馈电及故障信息模块

* 提供宽供电电压型号(24...230 V AC/DC),2021年4季度上市

典型应用

两线制和四线制(4...20 mA)仪表(比如Cerabar PMP71、Proline 200/300、ModuLine TM131等)

  • RN22有源安全栅,传感器电源,透明HART信号传输

数据管理仪(比如Memograph M RSG45

  • RN22信号倍增器

音叉限位开关(比如Liquiphant FTL51)

  • RLN22或RLN42 NAMUR隔离信号放大器

有源部件(比如控制阀、执行器)

  • RNO22输出信号隔离放大器

RNB22 230 V/110 VAC至24 VDC系统电源

  • RNF22馈电及故障信息模块,冗余供电

无缝系统集成

所有RN系列接口模块均可与Endress+Hauser仪表配套使用,同样,也可以与第三方供应商仪表无缝协同工作。模块结构紧凑,节省安装空间,双通道型模块宽度仅为12.5 mm,即插即用,可直接安装在标准DIN导轨上和控制机柜中使用。

应用广泛,不受行业限制。从仪表选型订购,到安装、调试、故障排除,以及整个生命周期内的所有服务,“简单便捷”的设计理念贯穿始终。

新闻列表

通过邮箱直接接收下一条新闻稿和新闻。订阅Endress+Hauser新闻列表,时刻关注最新动态。

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区