测量原理的直接比拼:氧气测量技术同台对决
在惰化系统控制方面,可用的测量技术种类繁多。目前看来,可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS)正逐渐成为氧气测量的最佳实践技术。
Article
相关资源
25.09.2025
简述
TRANSIC100LP针对氧气检测进行了优化 作为全新的最佳实践技术,可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS)相比顺磁氧气测量优势显著 测量站的初始投资更低 运维成本大幅降低 惰化工艺控制的理想选择
©Endress+Hauser
可调谐二极管激光吸收光谱法(TDLAS) 是一种成熟的高选择性测量技术,目前已被应用于要求严苛的化学和HPI任务以及燃烧监测应用。其优势在于卓越的耐用性、抗干扰能力以及极低的维护需求。现在,得益于Endress+Hauser推出的新一代TDLAS过程变送器,这项技术以极具吸引力的价格成为标准测量任务的理想之选。TRANSIC100LP 已在500多个测量站成功应用,现开发出本安防爆型号(通过ATEX/IECEx认证),适用于防爆1区安装和防爆0区测量,支持原位测量和抽取式测量。
经过一年的测试,进行对比的美国化工公司很快便做出了决定。此前,由于顺磁氧气分析仪屡次出现问题,公司一直在寻找替代测量技术。此外,设备安装在储罐上时必须易于操作,这一点也很重要;理想情况下无需气体处理器,并且可以在现场校准设备。最终,拥有FM防爆认证的TRANSIC121LP激光变送器脱颖而出。PTFE过滤器专用于保护变送器,因此无需搭配气体处理器。此外,简便的抽取式气体取样系统确保变送器安装后易于操作。最后,设备显著简化了维护人员使用氮气和环境空气进行校准的工作。
公司在完全中立的条件下,对两种测量原理进行了认真审查和评估,期间考虑了包括成本在内的诸多因素。在这一特定领域,TDLAS技术和变送器方案明显胜出:事实上,气体处理成本几乎降至零。同样,相比顺磁测量原理,TDLAS测量的安装成本降低了四分之三,相关财务支出也减少了64%。即使在维护方面,TRANSIC的数据也很有说服力:这项技术可轻松节省75%的费用。TDLAS测量每月只需花费一小时维护气体处理器,而顺磁测量每月则需要花费四小时。此外,测试结果表明,TDLAS测量站全年所需的零件和耗材仅为顺磁测量的四分之一。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Certified Basic PROFINET Technology
15.09.2026 - 16.09.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Certified Basic Modbus Technology
13.10.2026
01:30 下午 - 09:30 下午 ICT
Reinach,
瑞士
You will learn how Modbus technology works in detail. From the different physical layer RS485 and Ethernet up to the details of the Modbus protocol.
Ultrasonic Innovations
线上
Ultrasonic Innovations: How Next-Gen Prosonic Flow is Transforming Measurement
查找市场活动及培训
您是否愿意参加我们的市场活动?请选择关注的产品或行业。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受