Fundamental选型(简易产品)
完美胜任基本测量任务
不同行业的每家工厂都会在非关键工艺段布局测量点。在此类测量点中,测量必须可靠进行。可能需要完成水、冷却剂或气体等介质的测量。毫无疑问,正确选择仪表是不可或缺的前提;然而,人们却无法花费大量的时间进行产品选型。同时,仪表的安装和维护也不能占用用户的大量资源。
Fundamental选型(简易产品) 适用结构相对简单的产品,即可自选订购项较少。产品选型十分简单。同其他产品选型相比,此类产品的功能较少,订购选项也较少。因此,安装、维护和操作都相对简单。
简单不等于劣质。简易产品的生产标准同其他产品完全一致。产品研发技术也完全相同,都凝聚了60多年以来我们与各行各业客户合作的经验总结。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
测量精度
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39")
过程温度
-40…+60°C
(-40…+140°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
-1…3 bar
(-14.5…43 psi)
最大测量距离
10 m (32.8 ft)
主要接液部件
PVDF, PBT/PC
测量精度
+/- 3mm或设定量程的+/- 0.2 %
过程温度
-20...60 °C
(-4...140 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
0.7... 3 bar abs
(10...44 psi)
最大测量距离
传感器1-1/2":2m (6.6 ft)
传感器2":3.5m (11ft)
主要接液部件
PP/EPDM
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm³
(可选:>0.5g/cm³)
过程温度
-40...150 °C
(-40...302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最小介质密度
>0.7g/cm³
(>0.5g/cm³,可选)
过程温度
标准:
-20...100°C
清洗:
-20...135°C,在1小时内
(-4...275°F,在1小时内)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...16 bar
(真空...232 psi)
过程温度
标准:
-20 ... 100°C
清洗:
-20 ... 150°C,在1小时内
(-4 ... 302°F,在1小时内)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空... 25 bar
(真空... 362.5 psi)
测量精度
0.3 %
过程温度
-25…+100 °C
(-13....+185 °F)
压力测量范围
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
传感器
+100 mbar…+40 bar
(+1.5...+600 psi)
测量精度
0.3%
过程温度
-40…+100 °C
(-40…+212 °F)
压力测量范围
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi)
传感器
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
测量精度
0.3%
过程温度
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C,1小时
(275°F,1小时)
压力测量范围
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi)
传感器
+400 mbar…+40 bar
(+6...+600 psi)
输入
1 x analogue 4...20 mA/HART®
输出
Not defined
显示
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight
电源
Loop powered
产品
在公用工程中使用的智能电磁流量计:操作直观、使用便捷、多变量测量。
产品
紧凑型热电阻温度计,准确快速测量,IO-Link,无菌应用适用
Pt100温度计IO-Link - TM311
产品
4...20 mA模块化或导轨式温度变送器,带一路热电阻或热电偶传感器输入,可以在Zone 2(Ex ec)/ Div. 2防爆区中使用
iTEMP TMT31温度变送器
/
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。