©Endress+Hauser
产品规格参数
测量值
体积流量(操作中), 工作时体积, 气体流速, 声速
测量介质
Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas
应用领域
FLOWSIC600 DRU-S 是用于燃气开采的紧凑型创新气体超声流量计。FLOWSIC600 DRU-S 是成功的产品系列 FLOWSIC600 DRU 的扩展。该气体流量计专为井口和气举应用而开发。只需一台设备就可以实现量程比高达 150:11 的流量测量,而过去需要多个孔板才能完成。其特殊的抗湿气传感器设计,确保了即使在液体含量长期较高的情况下也能持续测量。FLOWSIC600 DRU-S 可以远程监控测量和诊断数据。因此,可以实时监控整个运行过程,并减少维护工作量。可根据需求规划服务检查。我们将为您提供智能解决方案。
气体开采中的天然气测量
生产分离器前后的气体流量测量
替代孔板流量计
非常规天然气开采
概览 :
钛合金超声波传感器
无压力损失 - 安装时无需整流器
高量程比
操作软件,调试简单
适用于湿气应用
即插即用连接到 Monitoring Box
优势
轻松进行远程调试,远离恶劣和具有挑战性的环境条件
高可靠性 —— 即使在具有挑战性的工艺条件下也能持续测量
初始投资低 —— 无需昂贵的流量校准即可进行精确测量
最佳可用性 —— 运行几乎无磨损,并可进行远程维护
使用寿命长 ——抗湿气钛合金超声波传感器
Loading alternative products
成功案例
严苛工况下的可靠流量测量
Schluchseewerk公司希望记录并优化提高Wehr地区抽水蓄能电站的汽轮机效率。Endress+Hauser的捆绑式超声流量计是卓越的解决方案。
阅读完整案例
实时分析成熟油井
Gpsol携手Endress+Hauser开发新系统,独立测量油田中的每个油井,详尽提供当前流量信息。
采油机上的GPsol Wellchecker
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
测量值
体积流量(操作中), 工作时体积, 气体流速, 声速
测量介质
Natural gas, Associated gas , Raw Natural gas
重复性
± 0.2 % of the measured value (between Qt and Qmax depending on the installation requirements)
精度
Error limits Qt ... Qmax ± 2 %
气体温度
–40 °C ... +100 °C / –40 °F … 212 °F
运行压力
0 bar(g) … 16 bar(g) / 0 psi(g) … 230 psi(g) for ANSI CL150 0 bar(g) … 100 bar(g) / 0 psi(g) … 1450 psi(g) for ANSI CL600
防爆认证
IECEx: Gb/Ga Ex db eb ib [ia Ga] IIA T4 Ultrasonic transducer, intrinsically safe ATEX: II 1/2 (1) G Ex ia/ db eb ia [ia Ga] IIA T4 …T1 Ga/Gb Ultrasonic transducer, intrinsically safe NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Group D T4 Class I, Division 2, Group D T4 Ultrasonic transducers intrinsically safe
数字输出
2 DO and 1 FO: 30 V, 10 mA Passive, galvanically isolated, open collector, fmax = 6 kHz (scalable)
接口协议
RTU RS-485 (2x, for configuration, data output and diagnostics) ASCII RS-485 (2x, for configuration, data output and diagnostics)
下载排行榜
FLOWSIC流量メータと流量測定機器
精密な計量— 正確な請求とプロセス制御のために
语言:
日语
版本:
27/09/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
8文档
FLOWgate™ – Software Manual
The FLOWgate™ software provides a user-friendly access to measurement data, configuration, and diagnostic of the flow meter. The software supports i-diagnostics™ features for FLOWSIC gas meters.
语言:
英语
版本:
01/03/2025
文件大小:
1.6 MB
文件名:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
语言:
英语
版本:
11/07/2025
文件大小:
7.8 MB
文件名:
8029787_AE00_OI_FLOWSIC600_DRU_DRU-S_en_V2-1_2025-07_EHS.pdf
Installation of FLOWgate™
语言:
英语
版本:
01/03/2025
文件大小:
327.3 KB
文件名:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
语言:
日语
版本:
27/09/2025
文件大小:
1.9 MB
文件名:
CP01584DJA_0225_0226_Flowsic_flow_meters.pdf
FLOWSIC Flow Meters and Instruments
Precise quantity measurement – for accurate billing and process control
语言:
英语
版本:
01/05/2026
文件大小:
3.1 MB
文件名:
8030079_CP_Flow_meters_en_V3-0_2026.05_EHS_WEB.pdf
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC Misura precisa delle quantità – fatturazione precisa e controllo di processo
语言:
意大利语
版本:
27/05/2025
文件大小:
6.1 MB
文件名:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
FLOWSIC600 DRU-S – Simple and robust upstream gas flow measurement
FLOWSIC600 DRU-S is the compact and innovative ultrasonic gas flowmeter for gas production.
语言:
英语
版本:
01/10/2025
文件大小:
2.4 MB
文件名:
8029744_IN_FLOWSIC600_DRU-S_en_V3-0_2025.10_EHS_WEB.pdf
Software for configuration and parameterization of Endress+Hauser SICK FLOWSIC gas meters. FLOWgate™ supports i-diagnostics™ for FLOWSIC gas meters.
语言:
Language neutral
版本:
26/03/2026
文件大小:
342 MB
文件名:
FLOWgate™
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受