Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

PROFIBUS - 总线技术在混合工艺过程中的运用

确保经济、安全和可靠的生产过程,提高产品质量

采用PROFIBUS总线标准,在工厂范围内实现统一的总线通信。PROFIBUS DP用于快速处理和连接控制设备,PROFIBUS PA用于过程自动化,现场设备回路供电和本质安全应用。
PROFIBUS PA 和 DP 采用相同的通信协议,为了保证其互操作性,并允许设备的可交换性,各类变送器、执行器和分析设备必须使用标准化的PROFIBUS PA协议。

PROFIBUS技术使您受益匪浅

© 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

作为PROFIBUS技术的先驱和PROFIBUS仪表的主要生产商,Endress+Hauser是您值得信赖的合作伙伴:

  • 由于规模缩小以及组件和电缆减少,节约了投资成本。

  • 减少设计、工程和调试成本

  • 减少文档和Ex证书要求

  • 提供更多的灵活性、更优的测量精度和更高的生产效率

  • 通过有效的保养和维修,提高装置利用率

  • 简单的设备更换,不受设备换代影响

设备集成

PROFIBUS设备通过PROFIBUS DP I/O卡连接至PLC系统, PROFIBUS PA采用段耦合器连接,提供GSD文件用于系统设计。

为了确保无缝的系统集成:

  • PROFIBUS设备在由PROFIBUS用户组织(PNO)认证的独立实验室内进行测试和认证。

  • 我们的设备在典型操作条件下与相关控制系统进行联合测试。

设备运行和管理

PROFIBUS设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件

  • 通过DD/EDD操作工具,如资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。

我们提供PROFIBUS DP和PROFIBUS PA设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。

设备驱动程序和证书

设备描述文件和证书可通过网络下载。

PROFIBUS 技术培训

一个全方位的技术培训 课程计划:

  • 根据实际操作经验, 在各个行业认可

  • 特殊应用和实践导向

  • 独立制造商

详细课程请参考: 技术培训

PROFIBUS – 设备管理解决方案

©Endress+Hauser
PROFIBUS - 总线技术在混合工艺过程中的运用 © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved
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
下载

    竞争力手册 PROFIBUS

    Endress+Hauser拥有业界最广泛的PA Profile 3.02兼容产品组合,适用于所有重要的过程自动化测量原理。