Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
电子差压变送器Deltabar FMD71

电子
差压变送器
Deltabar FMD71

电子差压系统由两个传感器和一台变送器组成

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    每个传感器的0.075%,
    “铂金型”为每个传感器的0.05%

  • 过程温度

    –25...+150°C
    (–13...+302°F)

  • 压力测量范围

    100mbar...40bar
    (1.5psi...600psi)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    60 bar (900 psi)

  • 过程膜片的材质

    陶瓷
    316L、AlloyC合金

  • 传感器

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

应用领域

电子差压变送器Deltabar FMD71是差压系统,由两个传感器和一台变送器组成,用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。一个传感器用于静压测量(高压),另一个传感器用于顶部压力测量(低压)。基于上述两个数字量压力值,变送器计算得出液位值(电子差压)。电子差压测量系统消除了传统差压测量中出现的问题。

用于带压罐或蒸馏塔/蒸发器中液体的液位、体积或质量测量。

  • 过程连接:螺纹、法兰、齐平安装的卫生型连接

  • 温度:–25...+150°C (–13...+302°F),可选350°C (662°F)

  • 测量范围:100mbar...40bar (1.5...600psi)

  • 测量精度:单个传感器的最高精度为±0.05%,系统的最高精度为±0.07%

  • 取得国际防爆认证和卫生型认证

优势

  • 干式测量单元Ceraphire完全抗真空、耐腐蚀和耐磨损

  • 消除了传统机械问题,具有更高的过程适用性和可靠性

  • 采用新型电子差压系统结构和设计,最大限度地降低了安全风险

  • 由于缩短了安装时间、维护时间、停机时间,并减少了备件需求,最大限度地降低了使用成本

  • 多变量液位测量:基于HART通信,测量同一系统的差压、顶部压力和传感器温度

  • 通过HART诊断不间断标识整个系统的健康状况

  • 高重复性和长期稳定性

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products