Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMP23

表压或绝压变送器
Cerabar PMP23

经济型压力变送器采用整体焊接型结构,适用于食品和饮料行业。

PMP23
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    0.3%

  • 过程温度

    -10…+100°C
    (+14…+212°F)
    135°C,1小时
    (275°F,1小时)

  • 压力测量范围

    400 mbar…+40 bar
    (6...+600psi)

  • 传感器

    +400 mbar…+40 bar
    (+6...+600 psi)

应用领域

Cerabar PMP23是高性价比的紧凑型绝压或表压变送器。 压阻式传感器带齐平安装的316L膜片,满足卫生行业应用要求。PMP23配备多种EHEDG和3-A卫生型过程连接,采用FDA认证材料,符合EG1935/2004合规标准,具有IP69防护等级,可选IO-Link,通过防爆认证。允许用户订购自定义量程范围的仪表,最大量程为40 bar。

压力变送器测量气体或液体的绝压或表压。

  • 过程连接:齐平安装的卫生型连接、齐平安装的螺纹连接

  • 过程温度:-10...+100 °C (-40...+212 °F);+135°C (+275°F),max. 1h

  • 过程压力:400 mbar...+40 bar (6...600 psi)

  • 测量精度:满量程的±0.3%

  • 国际防爆认证、卫生型认证

优势

  • 具有紧凑型结构并允许用户自定义量程范围,能够在工厂中简单省时地完成仪表安装和设置

  • IO-Link利用简单的配置工具或工程系统实现轻松配置,从而降低了成本和复杂性

  • 无需使用垫圈,整体焊接型过程连接具有高过程安全性

  • 完全使用316L材料,提供了过程适用性;IP69防护等级的仪表型号满足冲洗条件,仪表具有高重复性和高长期稳定性

  • 使用灵活,低库存成本,确保PMP23耐CIP/SIP清洗

  • PMP23满足卫生文件归档和设备溯源要求,例如:EHEDG认证、3A认证或(EC)1935/2004准则、相关证书,以及制造商一致性声明

演示视频

  • IO-Link数字通信技术
    IO-Link通信

    IO-Link通信助力工厂数字化升级改造

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products