产品规格参数
-
传感器
+100 mbar....+40 bar
(+1.5....600 psi)
应用领域
Ceraphant PTC31B是高性价比的压力开关,带陶瓷膜片传感器;传感器耐真空,能够安全测量和监测绝压和表压。 压力开关结构紧凑,具有高稳定性,耐高真空,最低可耐绝对真空0 bar。IO-Link使设备集成更便捷,参数化过程更轻松。
压力开关带陶瓷膜片传感器,用于在气体、蒸汽、液体和粉尘中进行绝压和表压监测。
过程连接:螺纹
过程温度:-25...+100°C (-13...+212°F)
压力:-1/0...+40 bar (-15/0...+600 psi)
测量精度:±0.3%
优势
内置电子开关部件,能够进行分散且经济的监控
通过LED指示灯和数字显示屏便捷地进行功能检查和显示现场信息
电容式结构的非充油型陶瓷膜片传感器(Ceraphire)的最小量程为0...20 mbar,能够稳定地监测过程
高过程可用性,适用于真空应用和磨损性介质测量
在所有现场总线系统中均易于配置、灵活集成,IO-Link帮助降低成本和复杂性。
演示视频
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
过程压力测量
EN ZH 09/09/202531/07/202330/09/202020/12/2018语言:
中文
版本:
09/09/2025
文件大小:
2.7 MB
文件名:
BA01911PZH_0525-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link通信
过程压力测量
EN ZH 30/09/202020/12/2018语言:
中文
版本:
30/09/2020
文件大小:
1.8 MB
文件名:
KA01404PZH_0220-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Ceraphant PTC31B IO-Link
过程压力测量
EN ZH 09/09/202501/05/202303/10/2022语言:
中文
版本:
09/09/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01624PZH_0325-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Ceraphant PTC31B
过程压力测量
EN ZH 09/09/202501/05/202311/04/2023语言:
中文
版本:
09/09/2025
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01621PZH_0325-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B 简明操作指南
压力开关,用于表压和绝压监测,确保安全测量
EN ZH 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016语言:
中文
版本:
18/05/2018
文件大小:
1.7 MB
文件名:
KA01163PZH_0618.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN ZH 09/01/202530/06/202329/05/2020语言:
英语
版本:
09/01/2025
文件大小:
296.1 KB
文件名:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
《特殊文档资料》(SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link device function blocks
For Siemens TIA PortalEN ZH 16/02/202601/12/2024语言:
英语
版本:
16/02/2026
文件大小:
4.7 MB
文件名:
SD03368SEN_0226-00.pdf
-