Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memosen CPS12E — 数字式ORP电极,内置铂电极,适用于工况稳定的标准应用场合

数字式ORP电极
Memosens CPS12E

Memosens 2.0 ORP电极,适用于过程领域、水和污水行业中的标准应用场合

CPS12E
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    -1500 mV to +1500 mV

  • 过程温度

    -15 to 135 °C
    (5 to 275 °F)

  • 过程压力

    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute

应用领域

Memosens CPS12E是全能型数字式ORP电极。能够在严苛工况或在危险场合中可靠测量。ORP电极使用寿命长,维护工作量低,性价比高。Memosens CPS12E电极采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,服务预维护和IIoT工业物联网。Memosens支持传感器即插即用,操作便捷,工艺运行时间更长。

  • 长期监测工况稳定的工艺过程:
    - 化工行业
    - 纸浆与造纸行业
    - 电厂
    - 垃圾处理厂

  • 水和污水处理:
    - 饮用水
    - 冷却水
    - 井水
    - 污水处理厂

通过ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSI、Japan、INMETRO认证,可以在防爆0区、1区和2区中使用。

优势

  • ORP电极坚固耐用,低维护需求:大面积抗污型PTFE隔膜,避免被介质污染。长毒性扩散路径,避免参比电极毒性扩散。

  • 适用于严苛工况应用:金电极测量氧化介质,铂电极测量还原介质。玻璃电极,强化学稳定性。在过程绝压不超过17 bar (246.5 psi)的条件下电极稳定测量。

  • Memosens 2.0技术支持传感器内保存大量标定参数和过程参数。服务IIoT工业物联网和预维护策略。

  • 采用非接触式感应式信号传输方式,测量结果非常可靠,过程更安全。

  • 允许实验室传感器标定,现场快速更换传感器,尽可能缩短生产停机时间,降低使用成本

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products