尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
相分离光学传感器CUD33

CUD33一体式浊度传感器

相分离光学传感器,用于在食品与饮料应用场合中提高产品产量和优化清洗工艺

CUD33
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0 to 100% turbidity

  • 过程温度

    -10 to 100°C
    135°C for max. 2 hours

  • 过程压力

    0 to 20 bar (0 to 290 psi) abs

应用领域

CUD33一体式浊度传感器有助于在食品与饮料应用场合中打造可靠且节省资源的CIP清洗工艺。它将相分离提升到一个新水平,通过快速可靠检测介质变化(例如牛奶/水)确保产品产量显著提升。提供4...20 mA输出,可以轻松连接任何变送器或控制系统。此外,传感器还可配备相分离应用中所有常用的过程连接,包括G1/2"螺纹、Varivent接头和Tri-Clamp卡箍连接。

光学传感器CUD33基于散射光测量原理,尤其适合在以下过程中检测和区分不同产品:

  • 乳品与水的相分离

  • 啤酒厂中酵母与水的相分离,例如用于酵母回收

优势

  • 显著提升产品产量:快速检测CIP清洗工艺的各个阶段,通过精确快速识别阶段变化避免产品损耗。

  • 结构紧凑:安装空间要求低,即使在局促空间内也能正常安装相分离光学传感器。

  • 操作简便,真正实现免维护:球面透镜只需每年清洁一次,无需进行CIP清洗。采用创新设计,不使用可更换密封材料,省去了更换O型圈和持续维护的麻烦。

  • 可靠测量性能:独特球面透镜可防止气泡干扰测量。

  • 安装便捷:配备多种过程连接,可轻松安装在管道中。一体式传感器连接PLC后即可提供测量值,无需组态设置。

  • 合规无忧:相分离光学传感器符合所有相关认证要求,例如3-A认证、EHEDG测试、欧盟食品接触材料法规(EC)1935/2004和美国食品接触材料法规FDA CFR 21。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型