Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
坚固耐用的手操器,用于pH/ORP、电导率、溶解氧和温度测量。

多参数手操器
Liquiline To Go CYM290

便携式设备,适用于所有行业中的pH/ORP、电导率、溶解氧和温度测量

CYM290
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 输入

    Memosens低功耗型数字式传感器的M8接头,单通道型仪表

  • 输出

    不适用

  • 防护等级

    IP 66/67

应用领域

Liquiline To Go CYM290为您提供所需信息。坚固耐用的多参数手操器连接过程中使用的相同Memosens传感器,确保您能控制工厂中的任意测量点。这从而保证了可信任测量结果间的所有数据的一致性:可靠测量值使您能快速采取所需补救措施,保证在最佳条件下运行。

Liquiline To Go CYM290是多参数手操器,用于以下参数测量:

  • pH/ORP

  • 电导率/微量电导率

  • 溶解氧/微量溶解氧

  • 温度

可以在所有行业及其设施中使用,可以可靠控制

  • 测量回路

  • 试样(现场和实验室中)

  • 安装无在线测量的工艺点

优势

  • 正确作出过程决策:100%信号完整性的手操器测量帮助您在正确时刻作出正确响应。

  • 信任您的试样值:过程和试样测量采用同样的技术,提供完全一致性。

  • 可以再任意测量点使用:坚固耐用的抗冲击外壳,防护等级为IP66/67,确保快速过程控制,即使在最苛刻工况条件下。

  • 简化日常工作:预标定好的Memosens传感器可以即插即用,确保您能快速更换参数。

演示视频

  • Memosens技术
    Memosens 2.0:前沿传感器技术,再放异彩

    Memosens 2.0数字技术,让工作更轻松、过程更安全、连接更可靠。

  • Liquiline:尖端的变送器操作平台技术

    选择Liquiline平台,您可以有效实现更少的库存花费,节约安装时间,确保操作安全!