Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
OUSTF10散射光浊度传感器用于测量悬浮固体、乳液和过程液体中的混溶性流体。

在线测量的浊度传感器
OUSTF10

使用散射光和吸光度进行浊度和悬浮固体浓度测量

OUSTF10
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    0...200 FTU
    0...200 ppm DE

  • 过程温度

    0...90 °C (32...194 °F),连续测量,最高130°C (266°F),在2小时内

  • 过程压力

    0...100 bar(取决于流通式安装支架)

应用领域

OUSTF10散射光浊度传感器用于测量悬浮固体、乳液和过程液体中的混溶性流体。可以为您提供所有所需信息,从产品纯度至过滤器堵塞。因此,可以更好地控制您的产品和工艺过程。OUSTF10可以在各种环境下工作,例如: 极高温度、危险区域(ATEX、FM)和卫生型过程(CIP/SIP)。

The OUSTF10 传感器用于浊度测量:

  • 质量控制/纯度监测

  • 过滤器监测

  • 冷凝液监测

  • 啤酒厂浊度测量

  • 热交换器泄露检测

  • 咸水浊度

取得国际防爆认证,如ATEX和FM等,可用于爆炸危险区域

优势

  • 精确和高灵敏度的纯度监测,以便获得更好的产品品质

  • 维护量少,使用寿命长,操作稳定

  • 可选长带近红外(NIR) 滤镜,降低色度导致的测量误差

  • 热交换器的可靠泄漏检测

  • 耐SIP / CIP 清洗

  • 取得防爆认证,可用于爆炸危险区域

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products