Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

过去十年间,生物制药行业蓬勃发展,生物制品也得到了广泛应用。产品种类繁多,涵盖了从疫苗到个体化疗法、靶向药物以及针对多种罕见病的专科药物等各类产品。为了迎合市场对这些产品的需求,生物制药行业不得不转变传统的“重磅药物”加工模式,转而采用小规模生物制药生产及特定的制造工艺。

关键点

12年

药物研发的平均周期

利用饱和蒸汽高温灭菌的医用高压灭菌釜 ©Endress+Hauser
洞察

医用高压灭菌釜中的设备灭菌

医用高压灭菌釜通过可靠精准的温度测量满足工艺要求。新技术支持传感器自标定,降低批次间的风险,提供符合审计要求的批次证明文件。

我们掌握专业知识

在涉及连续工艺验证(GMP)的制药应用中,自标定温度测量技术能够显著降低测量错误风险,并提升工艺安全性和合规性(符合FDA要求)。支持自动归档记录,轻松建立可重复可溯源的数据库,满足审计及监管机构的要求。

  • 卫生型自标定温度计iTHERM TrustSens TM371自动归档记录工艺参数,可储存350条标定事件,有效降低了受监管工艺过程中的风险,并推动了自动化进程。
  • 采用Heartbeat Technology心跳技术,提供自诊断、自监测和自校验功能,有效规避不合格项漏检风险。
基于ASME-BPE标准设计的仪表 ©Endress+Hauser
洞察

基于ASME-BPE标准设计的仪表

ASME-BPE标准帮助生物制药工艺设备实现了一定程度的标准化,并提出了在保持高卫生水平的同时提升产品纯度与安全性的良好实践。此标准定期进行修订,体现了生物制药行业不断创新的特性。除了符合法规要求外,严格执行ASME-BPE标准的企业往往能够优化生产效率、降低研发与制造成本,并提升产品质量与安全性。

我们掌握专业知识

ASME-BPE合规系统或部件必须满足ASME-BPE标准的所有适用规定。BPE要求严格,只有遵照标准专门研发的设备才能实现完全合规。Endress+Hauser提供一系列基于ASME-BPE标准设计和制造的现场仪表:

  • Promass P 100科里奥利质量流量计是一款配备超紧凑型变送器的ASME-BPE合规仪表产品。其兼具小体积和强大测量性能,非常适合空间受限的无菌环境应用。
  • 数字式溶解氧传感器Memosens COS22E 满足卫生合规要求的Memosens 2.0数字式覆膜法溶解氧传感器,适用于食品及生命科学行业
  • 绝压和表压变送器Cerabar PMP51 数字式压力变送器,带焊接式金属膜片传感器,用于气体、蒸汽或液体的压力测量
  • 液体音叉限位开关Liquiphant FTL50H
    一体式液体音叉限位开关,主要用于食品及生命科学行业
  • 卫生型数字式温度计iTHERM TM411,满足卫生合规要求的温度测量仪表,旨在确保产品质量、工艺安全和生产效率
Rxn-46拉曼探头连接BioPAT® Spectro平台,适用于赛多利斯的Ambr® 15和Ambr® 250 @Sartorious
洞察

新一代一次性仪表

据估算,一次性仪表在产品上市前试产阶段的使用占比为85%,在生物药品的商业量产中的使用占比也在增加。仪表采用无菌设计,支持开箱即用,因此无需对组件进行额外的清洗、灭菌或验证。一次性技术简化了生物制药生产过程,使用更加灵活,可加速产品上市。

我们掌握专业知识

一次性仪表不仅需要具备与可重复使用仪表相当的可靠性和测量精度,还需提供低滞留体积、人体工学设计、免校准以及成本优化能力等关键特性。Endress+Hauser积极应对这一挑战,与领先的技术供应商合作推出了涵盖上下游工艺应用的一次性仪表系列,进一步丰富了产品阵容。

  • Rxn-46拉曼探头连接BioPAT® Spectro平台,适用于赛多利斯的Ambr® 15
    和Ambr® 250生物反应器
生物制药生产厂中的生物反应器 ©Endress+Hauser
洞察

用于生物反应罐过程控制的先进分析技术

生物反应罐始终需要维持理想的溶解氧浓度和pH值水平。同时,还需要对细胞密度和代谢物进行监测,从而更好地了解工艺状况。通常,离线测量代谢物浓度需要耗费大量时间,且必须单独取样,存在相关风险。

我们掌握专业知识

拉曼光谱分析仪采用非接触式测量方式,响应迅速,是理想的解决方案。利用直接安装在生产线上的单支探头,我们的拉曼解决方案能够监测多项参数。这套完整的上游工艺解决方案支持实时测量,优化过程控制,缩短了批次切换时间,规避了污染风险,同时提高了收率。

优势

从ASME-BPE合规仪表产品系列,到先进分析技术与校准服务,我们致力于帮助用户优化生物制药生产工艺,在确保产品质量与降低风险的前提下加速产品上市。

关键点

35

收回单通道型凯撒Rxn拉曼光谱分析仪投资成本所需的发酵批次数

关键点

2个月

与我们的行业专家携手优化生物制药生产流程项目,显著缩短产品上市时间

关键点

10%

预防性维护理念带来的降本效果

产品亮点

探索相关产品

正在为您的应用寻找合适的现场仪表?敬请探索一系列测量与分析解决方案,助您提升过程控制、产品质量及运营效率。

/
核心要点

我们为您提供以下支持

Endress+Hauser致力于攻克生物制药行业面临的一系列挑战。通过将一致的可比数据与我们的测量技术相结合,我们能够快速检测工艺变化,从而确保产品质量属性稳定。我们提供型号齐全的生物制药行业专用仪表,在确保高产品质量的同时加快产品上市步伐。

  • 完整的ASME BPE合规仪表产品系列,精确监测从实验室到生产线的关键过程条件。
  • 专为生物制药生产设计的全套解决方案,包括用于实时控制与优化的过程分析技术(PAT)。
  • 从中试到全自动生产的工艺放大专家咨询服务。
  • 校准服务与预测性维护,确保完全合规并显著减少过程中断。
  • 专业项目规划与工程设计,在早期阶段即实现标准化,助力工厂建设。

尾注

相关文章

阅读更多精彩文章