尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
在食品与饮料行业中监测蒸汽制备

汽水取样分析系统(SWAS)在食品与饮料行业中的应用

安装汽水取样分析系统(SWAS),告别沉积结垢和腐蚀的负面影响

食品生产离不开蒸汽。为了实现低能耗的工厂平稳运行,保护生产设备,人们必须测量并记录给水的纯度。控制不当会导致设备损坏,生产中断,质保失效。Endress+Hauser为您提供智能解决方案,比如结构紧凑的汽水取样分析系统(SWAS),节省安装空间,采用先进的技术测量关键参数,同时仅需极少量的冷却水和水样,能够帮助用户节省运营成本。

  • 汽水取样分析系统(SWAS)的水样使用量最多可节约70%

    比对传统SWAS系统

    汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,最小水样和冷却水使用量,最高可靠性,最大可用性和可溯源性,是食品与饮料行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水监测,帮助食品加工过程节约成本,节省资源。

食品与饮料行业中使用的Endress+Hauser的蒸汽制备监测系统 ©Endress+Hauser

Endress+Hauser的高效监测系统,确保在食品加工过程中的蒸汽制备可靠安全

汽水取样分析系统(SWAS),在食品与饮料行业中进行汽水分析 ©Endress+Hauser

汽水取样分析系统(SWAS)—— 节省安装空间,满足食品与饮料行业的使用要求

食品与饮料生产过程中的蒸汽制备工艺 ©Endress+Hauser

食品与饮料生产过程中的蒸汽制备工艺

我们帮助您

在食品与饮料行业中,纯水是保证食品安全和运营成本的前提条件。不仅关乎食品加工过程,而且关系到生产中的公用工程应用,比如工业蒸汽制备。水质必须始终达标,严格符合食品加工标准,以及满足汽轮机、锅炉和管道制造商的质保要求 —— 包括提供完整文档记录。SWAS是交钥匙的汽水取样分析系统,帮助用户节约维护成本,最大限度地缩短生产中断时间,延长蒸汽制备装置的使用寿命。

  • 系统结构紧凑,操作和维护非常便捷,灵活满足用户需求,方便获取技术支持,节省工作时间。SWAS系统的各组成部件均能够高效工作,通过CE认证,严格实施监测。

  • 完整的交钥匙SWAS系统,安装一个分析面板即可完成pH、溶解氧、电导率和酸性电导率分析。获取关键工艺点的实时、精准数据,无需中断生产过程。

  • 汽水取样分析系统(SWAS)采用专利设计,水样需求量仅为10 l/h;与同类系统相比,冷却水和能源使用量减少了70%,帮助用户节省原材料成本。

  • 通过各类接口模块,采用模拟或数字通信方式,或连接至IIoT工业物联网,SWAS系统能够与现有PLC便捷无缝集成。

  • 选择我们的汽水取样分析系统,您将从安全数据管理中受益,能够随时提供水质证明文件。即插即用,接线简单,快速完成现场安装。
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
MVO总经理对Endress+Hauser的解决方案十分满意

Endress+Hauser公司的SWAS Compact解决方案帮助我们提升运行可靠性,减少工作量的情况下也能够顺利完成核查义务。

Simon Gutensohn, 总经理
Milchverwertung Ostallgäu eG
  • 我们提供什么

    Endress+Hauser为蒸汽制备提供智能监测解决方案,比如SWAS汽水取样分析系统,通过一个面板完成所有关键参数的测量,技术先进。腐蚀和结垢不再会干扰部件的正常工作。在过去的几十年里,Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)已经在众多现场成功投用。用户收到的是交钥匙解决方案,连接至过程连接后系统即正常工作。

  • 硬件和软件

    • 所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。 

    • 我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。 

    • 交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi和温度高达240°C/460°F的工况中单一面板即可进行总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率、溶解氧、pH的测量。

    • 样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi,最高耐温575...

  • 服务

    • 咨询服务

    • 项目管理

    • 工厂验收测试 (FAT)

    • 现场验收测试 (SAT)

    • 认证(CE)     

    • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试

    • 一站式全球化安装、维护和服务

下载

    汽水回路的可靠水质

    如何保护锅炉、汽轮机和换热器,避免腐蚀和结垢?查看我们的 SWAS 汽水取样分析面板,确保汽水回路的可靠水质。

    水/蒸汽回路中的最高操作安全性

    用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

浏览该行业的其他应用案例

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区