Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Cerabar PMC21

绝压和表压测量
Cerabar PMC21

经济型压力变送器带陶瓷膜片传感器,用于气体或液体测量

PMC21
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    0.3 %

  • 过程温度

    -25…+100 °C
    (-13....+185 °F)

  • 压力测量范围

    +100 mbar…+40 bar
    (+1.5 psi...+600 psi)

  • 传感器

    +100 mbar…+40 bar
    (+1.5...+600 psi)

应用领域

Cerabar PMC21是紧凑型压力变送器。电容式结构的非充油型陶瓷膜片传感器用于绝压或表压测量,量程从100 mbar到40 bar。变送器能够在过程行业中的恶劣工况下测量,最高防护等级可达IP68,带强耐磨损性的Ceraphire膜片和高品质316L材质的外壳。具有多项认证(例如:防爆认证或船级认证),满足绝大多数测量场合的使用要求。

电容式结构的压力变送器采用非充油型陶瓷膜片传感器,用于气体或液体的绝压或表压测量。

  • 过程连接:螺纹

  • 过程温度:-25...+100°C (-13...+212°F)

  • 过程压力:100 mbar...+40 bar (1,5...+600 psi)

  • 测量精度:满量程的±0.3%

  • 提供国际防爆认证、船级认证、氧气应用清洗

优势

  • 结构紧凑和量程自定义,能够在过程应用中便捷地完成安装和设置

  • 参考测量精度高达0.3%,同时具有高长期稳定性和高重复性,保证高品质过程监控。在生产过程中通过所有测试,确保高品质

  • 提供多种附加选项和过程连接,即使在严苛工况下也能完全胜任。此外还提供IP68防护等级的仪表

  • PMC21满足工厂的归档、溯源和安全要求,能够在各种危险区中使用,通过船级认证和EN10204 3.1材料认证

演示视频

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products