尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
本安型温度传感器 - iTHERM ModuLine TM131

iTHERM ModuLine TM131
模块化工业温度计

公制,热电阻或热电偶温度计,带整体套管,广泛适用于各类工业应用

TM131
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • 响应时间

    fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
    depending on configuration

  • 最大过程压力(静压)

    depending on the configuration up to 100 bar

  • 工作温度范围

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 4.500,0 mm (177'')

应用领域

iTHERM ModuLine TM131是公制模块化热电阻或热电偶温度计带整体套管,或安装现场保护套管中使用。该产品适用于从基础到高端的各种应用场景,涵盖所有行业。

  • 适用于全行业的通用设计:从重工业(电力与能源、化工、石油天然气)到公用事业应用。

  • 国际认证:ATEX、IECEx、CSA C/US及NEPSI防爆认证。

  • iTEMP温度变送器支持所有常用通信协议及可选蓝牙®连接。

优势

  • 适用于所有应用的模块化配置:丰富的组件与创新方案可选,全部整合在单一订货号下。

  • 效率提升:QuickLink套管或iTHERM QuickSens传感器设计,响应速度更快。

  • 安全性提升:iTHERM StrongSens具备强抗振性,第二层过程隔离带故障指示功能,确保严苛应用中的高可靠性。

  • 操作便捷:iTHERM QuickNeck分段式延长颈,有效缩短维护停机时间。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products