Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Indumax CLS54是一款感应式电导率传感器,用于卫生或无菌要求场合

模拟式电导率传感器
Indumax CLS54

卫生和无菌环境应用的环形电导率传感器

CLS54
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量范围

    100 µS/cm...2000 mS/cm,电极常数k:6.3 1/cm

  • 过程温度

    过程温度:-10...+125°C
    (14...-257°F)
    高温消毒:150°C/5 bar(最多 60分钟)
    (302°F / 72.5 psi)

  • 过程压力

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

应用领域

Indumax CLS54电感式电导率传感器确保所有产品和过程都满足严格的卫生和无菌要求,它结合高性能和独特的卫生型设计,确保产品质量和高安全性。

Indumax CLS54 可用于食品&饮料行业和生命科学领域内的环形电导率测量,如:

  • 管道中介质/水和介质/介质混合物之间的相分离

  • 回流管道中的CIP过程控制

  • CIP 清洗剂重制过程中的浓度控制

  • 管道中、灌瓶装置和质量保证系统中的介质监测

  • 泄露监测

独特的卫生型设计,取得 EHEDG 和 3-A认证

优势

  • 独特的卫生型设计,避免污染

  • 取得卫生型应用场合所有卫生认证

  • 食品级PEEK本体,无缝无接头连接

  • 生物兼容性认证,符合USP Cl.VI标准

  • CIP 和 SIP适用

  • 符合 EG 2023/2006 和 1935/2004标准

演示视频