卫生型温度计
紧凑型模块化温度传感器采用卫生型设计,适用于生命科学、食品与饮料行业中的无菌工艺过程和应用场合
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
class A acc. to IEC 60751
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 1.5 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
所需最大插入深度
up to 600,00 mm (23,62'')
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
响应时间
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
所需最大插入深度
up to 28'' (711 mm)
others on request
测量精度
Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间
取决于设置
QuickSens: t90 = 1.5秒
StrongSens: t90 = 9.5秒
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100:
-200…600 °C
(-328…1.112 °F)
StrongSens:
-50…500 °C
(-58…932 °F)
QuickSens:
-50…200 °C
(-58…392 °F)
测量精度
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751
响应时间
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
所需最大插入深度
48"
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
取决于设置
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100:
-50…200 °C
(-58…392 °F)
所需最大插入深度
最大400 mm (15.75'')
测量精度
class A acc. to IEC 60751
响应时间
depending on configuration
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT100:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
所需最大插入深度
up to 15.5" (317,5mm)
others on request
测量精度
Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间
t50 = 1 s
t90 = 2 s
最大过程压力(静压)
20 °C时:100 bar (1.450 psi)
工作温度范围
PT 100:
-50...200 °C
(-58...392 °F)
所需最大插入深度
最大600.00 mm (23.62'')
测量精度
-50...75 °C:<0.5 K
(-58...167 °F:<0.9 °F)
75...150 °C:<0.65 K
(167...302 °F:<1.2 °F)
工作温度范围
-50...150 °C (-58...302 °F)
操作可靠,使用简单:
节省标定开支,缩短标定周期,实现成本节约
包含所有必要部件,完整无遗漏
保证百分百合规,提供审计证明文件:
全溯源标定,全自动归档记录
防篡改数据储存,符合FDA 21 CFR Part 11认证的要求
预测性维护
标定操作带具体时间信息
规避风险,清除未检测到的故障:
卫生型温度计
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
卫生型温度计
我们的温度测量仪表采用卫生型设计,测量性能卓越,符合食品与饮料、生命科学行业的严格法规监管要求。我们为用户提供型号齐全的紧凑型模块化温度计产品组合,搭配有符合行业标准的多样化过程连接、智能温度变送器和技术先进的传感器,通过国际认证,获得相关证书。
我们拥有型号丰富的标准化紧凑型模块化温度计,包括:
- 紧凑型或模块化温度计
- 卫生型过程连接 —— 卡箍、金属面密封、焊入式接头、卡套等
- 多种类型的热电阻传感器 —— 基本型或高端型
- 带保护套管的温度计 —— 更换/二次标定轻松安全
- 不带保护套管的温度计 —— 直接接液测量;短响应时间,高测量精度
- 温度计,内置温度变送器或不安装温度变送器
- 温度计,带/不带显示单元
- 卫生型保护套管 —— 包括Tee保护套管和弯头保护套
iTHERM ModuLine是我们的新一代模块化温度计产品,适用于工业领域和卫生应用场合。经简化的产品型号满足不同工艺和客户的要求。采用创新技术,带来更多附加值,比如提高过程效率,或提升工厂和产品的安全性。比如iTHERM QuickSens和iTHERM QuickNeck技术。符合国际标准认证,产品功能更加完善。
优势
- 模块化设计:产品选型灵活,针对各类应用的具体要求提供合适的解决方案
- 提供超过50种标准卫生型过程连接
- 支持多种通讯协议,灵活系统集成,比如4...20 mA、HART®、IO-Link
- iTHERM QuickSens:响应时间短,优化过程控制效果,t90 = 1.5秒
- iTHERM QuickNeck:无需工具即可便捷拆卸延长颈,轻松拆除测温芯子进行二次标定
- 通过多项国际认证和证书,比如防爆认证ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC、日本JPN、中国NEPSI;卫生型认证3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA;食品接触材料(FCM)认证、TSE适用性证书等
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
模块化温度计,快速进行高精度温度测量 —— iTHERM TM411 (公制)/ TM412 (英制)
iTHERM ModuLine
模块化温度计,适用于卫生和无菌应用场合
iTHERM QuickNeck
快速可拆卸延长颈,轻松安全地执行温度计二次标定
iTHERM TM411 (公制)/ TM412 (英制),可选配数字式显示单元TID10
模块化温度计,快速进行高精度温度测量 —— iTHERM TM411 (公制)/ TM412 (英制)
iTHERM ModuLine
模块化温度计,适用于卫生和无菌应用场合
iTHERM QuickNeck
快速可拆卸延长颈,轻松安全地执行温度计二次标定
我们的iTHERM CompactLine 系列温度计经过精心设计,有效降低了复杂度,具有优秀的性价比。温度计开箱即用,应用广泛,特别适合生命科学、食品与饮料,以及通用过程行业的众多应用场合。Endress+Hauser创新开发iTHERM TrustSens自标定温度传感器技术,专用于有严格FDA和GMP合规要求的卫生应用场合。
优势
- 结构紧凑:内置温度变送器,外形小巧,性价比高
- 提供超过50种标准卫生型过程连接
- 支持多种通讯协议,灵活系统集成,比如4...20 mA、HART®、IO-Link
- 通过多项国际认证和证书,比如防爆认证ATEX/IECEx、CSA;卫生型认证3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA;食品接触材料(FCM)认证、TSE适用性证书等
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM CompactLine TM311 —— 外形小巧,测量精准,应用广泛
iTHERM CompactLine TM311 —— 生命科学、食品与饮料行业中有严苛卫生要求的应用场合的理想选择
iTHERM TrustSens TM371 (公制)/ TM372 (英制),采用自标定Pt100传感器
iTHERM QuickNeck
快速可拆卸延长颈,轻松安全地执行温度计二次标定
iTHERM TrustSens自标定原理介绍
基于居里温度点效应工作
iTHERM CompactLine TM311 —— 外形小巧,测量精准,应用广泛
iTHERM CompactLine TM311 —— 生命科学、食品与饮料行业中有严苛卫生要求的应用场合的理想选择
iTHERM TrustSens TM371 (公制)/ TM372 (英制),采用自标定Pt100传感器
iTHERM QuickNeck
快速可拆卸延长颈,轻松安全地执行温度计二次标定
iTHERM TrustSens自标定原理介绍
基于居里温度点效应工作
Endress+Hauser的卫生型保护套管采用无焊缝或无死角设计,易清洗,是卫生和无菌应用场合的理想选择。保护套管直接焊接在工艺管道上,不可拆卸,由不锈钢整体制成。即使插深很小,保护套管也是卫生或无菌管道、容器或储罐的理想选择。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM CompactLine TM311 ,带弯头保护套管TT411
Tee保护套管
直管段连接保护套管,保护套管90°插入至管道中
弯头保护套管
管道弯头和保护套管,保护套管直接插入至管道弯头的另一侧。
Tee保护套管
直管段连接保护套管,保护套管90°插入至管道中
弯头保护套管
管道弯头和保护套管,保护套管直接插入至管道弯头的另一侧。
相关主题
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。