Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
卫生型热电阻温度计iTHERM TM402

iTHERM ModuLine TM402
模块化卫生型温度计

英制,基本型仪表,热电阻温度计,直接测量,适合卫生应用场合

TM402
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
5年保修服务

专业品质的信心承诺

我们的基础型仪表提供长达5年的延长保修服务,这充分体现了我们对产品长期可靠性及稳定性能的信心。

当设备触发保修条件时,我们将为您启动高效的快速更换流程,在最关键的时候为您提供即时保障,确保平稳运营。

保修条款适用说明

延长保修受特定条款限制,具体细则请参阅当地适用的《一般条款和条件》(GTC),该文件可通过我司官网的对应国家页面查询获取。

产品规格参数

  • 测量精度

    class A acc. to IEC 60751

  • 响应时间

    depending on configuration

  • 最大过程压力(静压)

    at 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • 工作温度范围

    PT100:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)

  • 所需最大插入深度

    up to 15.5" (317,5mm)
    others on request

应用领域

iTHERM温度计满足食品与饮料、生命科学行业的基本要求,具有最高性价比。提供多种规格的仪表。因此产品选型十分简单快捷,节省了时间和成本。基本型仪表带不可更换的固定铠装芯子,配备多种过程连接,通过国际认证,具有高性价比。

  • 专门针对食品与饮料、生命科学行业中的卫生和无菌应用场合设计

  • 测量范围:–50...+200 °C (–8...+392 °F)

  • 最大压力:40 bar (580 psi)

  • 最高防护等级:IP69K

  • 可以在非危险区中使用

优势

  • 高性价比,发货迅速

  • 从产品选型到维护都十分用户友好且可靠

  • 通过国际认证:符合卫生型标准(3-A®、EHEDG、ASME BPE、FDA),提供TSE适用性证书

  • 配备多种过程连接

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products