Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

船舶锅炉用汽水取样分析系统(SWAS)

我们的船舶SWAS解决方案有助于保证锅炉给水水质达标,避免腐蚀、结垢和系统故障。

SWAS面板

图片展示了可用的解决方案示例

Endress+Hauser推出针对船舶辅助锅炉的汽水取样分析系统,为您的蒸汽循环提供成熟可靠的解决方案。其采用先进测量技术,精准契合您的需求,维护量更少,能让您的工作更加轻松。

解决方案概述:

适用行业:
石油与天然气/海事工程

硬件和软件:

  • 样品预处理系统(具备降压/降温功能),最大耐压50 bar / 725 psi,最高耐温240°C / 464°F
  • 流通式安装支架
  • 阳离子交换器(选配)
  • 外壳、管道和阀门(不锈钢)
  • Liquiline变送器
  • pH电极、总电导率/阳离子电导率传感器、溶解氧传感器、浊度传感器(特殊选型)、多环芳烃传感器(特殊选型)

服务:

  • 应用咨询
  • 项目管理和工程
  • 安装与接线
  • 全套文档资料:总布置图、接线图与连接图、操作指南和手册
  • IACS E10标准规定的抗振性测试
  • 调试
  • 仪表与维护培训(操作与服务)

设计用于船舶环境条件

监测系统经过抗振性测试(符合IACS E10标准),有效保障锅炉及设备可用性。产品组合经过优化,显著降低成本和维护量。界面操作简便,几乎无需专业知识即可轻松上手。

SWAS Compact船舶用汽水取样分析系统,包括变送器和传感器,专门用于严苛工况

多参数测量系统

监测所有相关参数,同时最大程度减少样品消耗

预定义解决方案

提供理想的测量仪表配置与设计

开箱即用

标准化紧凑型解决方案,搭载预制预标定设备

先进技术

测量设备采用Memosens数字技术和Heartbeat Technology心跳技术,支持预测性维护

可靠的测量解决方案

支持pH值与剩余阳离子交换量计算;如果样品温度超出安全限值,系统自动关机

对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题

产品组合亮点

/

对我们的解决方案感兴趣?我们的顾问会为您解答所有问题

尾注

了解其他解决方案