尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
工业废水处理

工业废水处理

优化工业废水处理,助力工厂合规高效运行

废水是诸多工艺流程的副产品,因此工业废水处理就成为了许多工厂厂长需要攻克的一大挑战。废水的循环再利用可以提高工厂的生产效率。如果无法实现,废水就只能通过下水道排放或直接流入大自然。伴随着日益严格的人类健康和环境安全法规,废水排放处理的成本非常高昂,任务艰巨复杂。我们拥有工业废水处理专用产品组合,能够帮助用户优化工艺流程。

我们帮助您

Endress+Hauser提供全套监测和分析产品组合,用户可以更高效地进行工业废水处理,提高合规性,优化下列工艺过程:

  • 废水回收循环再利用

  • 厌氧消化

  • 生物处理

  • 污泥处置

应用

废水回收循环再利用

废水回收循环再利用不仅能够减少取水量,同时还能降低废水排放的成本。然而,要将废水作为工业用水安全地回收利用,必须根据其未来用途完成相应处理工艺,包括气浮、沉淀和过滤等过程。

废水回收循环再利用
我们的行业专业知识

Endress+Hauser的产品组合能够精准监测和控制进口压力、水质和流量,这对于防范废水过滤器滤网损坏至关重要。

厌氧消化

厌氧消化是高效的废水预处理工艺,适用于纸浆和造纸行业等化学需氧量(COD)浓度较高的废水应用,将一定比例的有机负荷转化为沼气。有效管理厌氧消化过程就必须对过程中的多个参数实施精准监测。

沼气池中的厌氧消化
我们的行业专业知识

Endress+Hauser提供整套监测技术,帮助用户控制和优化厌氧消化全过程,包括:

生物处理

完成厌氧消化处理后,食品等行业通常会对有机负荷较高的废水再进行生物处理,降低有机物含量。生物处理的主要挑战是维持合适环境,确保生物反应能够顺利进行,而高精度监测氨氮、硝酸盐和氧浓度等参数是关键所在。

生物废水处理
我们的行业专业知识

Endress+Hauser提供多款分析仪和传感器,精准监测多个生物处理参数:

污泥处理

污泥处理成本高,工序复杂,涉及浓缩、脱水等工艺,工艺效率与流量、悬浮固体浓度、密度等参数的高精度监测密不可分,它们可以确定添加剂和调理剂的合适投加剂量。

污泥处理
我们的行业专业知识

Endress+Hauser流量计性能卓越,能够测量所有重要参数,优化污泥处置的化学药剂投加剂量:

  • 安装电磁流量计Proline Promag W 400,优化流量控制

  • 多款科里奥利质量流量计可用于浓稠污泥的密度测量

详细了解工业废水处理过程

工业废水处理 ©Endress+Hauser
膜过滤 ©Endress+Hauser
生物废水处理 ©Endress+Hauser
污泥脱水 ©Endress+Hauser
污泥消化 ©Endress+Hauser

优势

我们与水和污水行业客户并肩作战,拥有60多年的从业经验,研发了多种测量技术、自动化解决方案和服务产品,帮助客户从容应对各类挑战。我们深知,一方面要优化成本,另一方面又要确保污水处理达标,以符合环保法的要求,是一项特殊的艰巨挑战。


  • 30%

    更精准地控制曝气可以节省30%的曝气能源成本

  • 20%

    在污泥处置过程中节省20%的调理剂成本

  • 250,000

    全球安装有250,000支数字分析传感器
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
浏览我们的产品系列!

相关案例

其他行业

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区