Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

汽水取样分析系统(SWAS)在食品与饮料行业中的应用

安装汽水取样分析系统(SWAS),告别沉积结垢和腐蚀的负面影响

汽水取样分析系统(SWAS),在食品与饮料行业中进行汽水分析

图片展示了可用的解决方案示例

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Endress+Hauser为蒸汽制备提供智能监测解决方案,比如SWAS汽水取样分析系统,通过一个面板完成所有关键参数的测量,技术先进。腐蚀和结垢不再会干扰部件的正常工作。在过去的几十年里,Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)已经在众多现场成功投用。用户收到的是交钥匙解决方案,连接至过程连接后系统即正常工作。

Solution overview:

Available for:
化工
电力与能源
石油与天然气
采矿、矿物加工及冶金
食品与饮料

Hardware & Software:

  • 所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。 
  • 我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。 
  • 交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi和温度高达240°C/460°F的工况中单一面板即可进行总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率、溶解氧、pH的测量。
  • 样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi,最高耐温575°C/1.060°F。
  • 基于差分电导率计算pH值。
  • 计算可用阳离子交换容量。
  • 一旦冷凝水温度超过安全限值,自动关闭系统。

Services:

  • 咨询服务
  • 项目管理
  • 工厂验收测试 (FAT)
  • 现场验收测试 (SAT)
  • 认证(CE)     
  • 由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试
  • 一站式全球化安装、维护和服务

汽水取样分析系统(SWAS)的水样使用量最多可节约70%

比对传统SWAS系统

汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,最小水样和冷却水使用量,最高可靠性,最大可用性和可溯源性,是食品与饮料行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水监测,帮助食品加工过程节约成本,节省资源。

在食品与饮料行业中,纯水是保证食品安全和运营成本的前提条件。不仅关乎食品加工过程,而且关系到生产中的公用工程应用,比如工业蒸汽制备。水质必须始终达标,严格符合食品加工标准,以及满足汽轮机、锅炉和管道制造商的质保要求 —— 包括提供完整文档记录。SWAS是交钥匙的汽水取样分析系统,帮助用户节约维护成本,最大限度地缩短生产中断时间,延长蒸汽制备装置的使用寿命。

系统结构紧凑,操作和维护非常便捷,灵活满足用户需求,方便获取技术支持,节省工作时间。SWAS系统的各组成部件均能够高效工作,通过CE认证,严格实施监测。

完整的交钥匙SWAS系统,安装一个分析面板即可完成pH、溶解氧、电导率和酸性电导率分析。获取关键工艺点的实时、精准数据,无需中断生产过程。

汽水取样分析系统(SWAS)采用专利设计,水样需求量仅为10 l/h;与同类系统相比,冷却水和能源使用量减少了70%,帮助用户节省原材料成本。

通过各类接口模块,采用模拟或数字通信方式,或连接至IIoT工业物联网,SWAS系统能够与现有PLC便捷无缝集成。

选择我们的汽水取样分析系统,您将从安全数据管理中受益,能够随时提供水质证明文件。即插即用,接线简单,快速完成现场安装。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Offering highlights

/

资料下载

查找更多资料

document icon
延长电厂的运行寿命!
模块化SWAS盘装解决方案,用于水/蒸汽回路
download icon 下载
document icon
汽水回路的可靠水质
如何保护锅炉、汽轮机和换热器,避免腐蚀和结垢?查看我们的 SWAS 汽水取样分析面板,确保汽水回路的可靠水质。
download icon 下载
document icon
水/蒸汽回路中的最高操作安全性
用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册
download icon 下载

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Explore other solutions