Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

WirelessHART - 提高过程管理的灵活性

更高效的项目规划和快速安装,降低项目投资成本

WirelessHART是一项专用于过程自动化的无线技术,在Hart协议上增加了无线功能,并与现有的HART设备、指令和工具兼容。
WirelessHART有许多功能,如 自组网、自主修复等,确保可靠的运行以及灵活和快速的安装。符合AES128标准的同步通信、关键点测量和加密技术确保安全性和完整性。

WirelessHART技术使您受益匪浅

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

可通过我们的适配器和网关将现有设备或新设备集成到无线网络

  • 没有昂贵的控制室布线成本

  • 简单的规划和快速的安装

  • 轻松升级我们自己的设备和第三方HART设备或4...20mA设备

  • 安装在每个应用场合的最佳点

  • 适配器采用电池或线路供电

  • 快速集成至工厂控制系统

 设备集成

WirelessHART使用网关将无线网络中的测量信号集成至控制或监控系统。 我们的无线解决方案提供两种集成技术,可供选择::

  • HART技术

  • MODBUS技术

通过RS-485或仪态网电缆实现与监控系统之间的物理连接

设备将根据HART指令传输信息,并通过“burst"模式传输至网关

设备运行和管理

WirelessHART 适配器信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,适配器DTM文件

  • 通过DD/EDD操作工具,如FieldXpert SFX350/SFX370手持终端,资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。

WirelessHART 网关可通过以下方式进行访问:

  • 通过FDT框架软件,如FieldCare,网关DTM文件

  • 网络浏览器

设备驱动程序和证书

设备描述文件和证书可以通过网络下载

WirelessHART 确保高效的项目规划和快速安装

© Endress+Hauser
我们提供全方位的HART/WirelessHART设备和各种支持服务。 © Endress+Hauser

WirelessHART开始运用于网络使用适配器,在HART设备或4...20mA设备上增加无线功能

Endress+Hauser作为您的合作伙伴,拥有超过二十五年的数字通信应用经验,使您获益匪浅。 ©Endress+Hauser

值得信赖的合作伙伴
Endress+Hauser作为您的合作伙伴,拥有超过二十五年的数字通信应用经验,使您获益匪浅。

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
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
下载

    竞争力手册WirelessHART

    Endress+Hauser的WirelessHART解决方案为您提供有关工艺和设备的更多信息。同时,更高效的项目规划和快速安装,有利于降低项目投资成本。