产品规格参数
过程温度
-40...125 °C (-40...275 °F)
传感器
400 mbar...400 bar (5.8...6000 psi) 表压/绝压
应用领域
Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片,主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量。PMP51专为高压测量场合设计,最高工作压力可达400bar。量程可调,快速设定功能节省成本和时间。符合IEC61508和IEC 61511标准,满足SIL2功能安全要求。
单腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳
过程链接:螺纹,法兰或卫生型连接
温度范围:-40 至 +130°C (-40 至 +266°F), 150°C (302°F) 可用1小时
压力范围:+400mbar 至 +400bar (+15 至 +6,000psi)
精度误差:±0.1%,"铂金版" ±0.075%
国际防爆保护认证,SIL,卫生型认证,船级认证
优势
即使在过程温度变化的工况下,仍能进行精确的测量
优良的重复性和长期的稳定性
过程压力监测适用于SIL2标准,获得IEC 61508和IEC 61511认证
模块化设计,测量差压、静压和压力(Deltabar M - Deltapilot M - Cerabar M).如可更换的显示模块和主电子模块。
简单安全的菜单引导式操作模式:可使用现场显示模块进行操作;或通过4-20 mA HART、PROFIBUS PA、 FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作。
可选安装阀组:并做打压测试
IO-Link通信
IO-Link通信助力工厂数字化升级改造
Loading alternative products
成功案例
可靠的明渠流量测量
使用FlexView FMA90和Micropilot FMR20B确保合规性和效率
阅读完整案例
Safe and easy access to process data via Bluetooth
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
阅读完整案例
提升太空推进系统的精度
Protolaunch在Buckinghamshire的火箭推进测试设施中,使用Endress+Hauser的流量计和液位传感器,来检测其推进系统及部件的性能。
阅读完整案例
用于冷却水系统的优质仪表
Torishima为中东地区的客户设计和建造大型冷却水系统,并信赖Endress+Hauser仪表的卓越品质和性能,为客户提供可靠保障。
阅读完整案例
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
特点
智能且可靠的压力变送器,带压阻式传感器和金属过程膜片
供电电压
4...20 mA HART 11.5...45 VDC(非防爆): Ex ia:11.5...30 VDC PROFIBUS PA: 9...32 VDC(非防爆) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 VDC(非防爆)
长期稳定性
< 0.1% URL/年 0.2% URL/ 5年 0.25% URL/ 10年
过程温度
-40...130 °C (-40...266 °F) 150°C:1小时 (302 °F:1小时)
环境温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
传感器
400 mbar...400 bar (5.8...6000 psi) 表压/绝压
过程连接
螺纹: G1/2...G2、MNPT1/2...MNPT2 法兰: DN25...DN80、 ASME 1 1/2"...4"
卫生型过程连接
Tri-Clamp卡箍 DIN11851 NEUMO Varivent N SMS DRD
通信
4...20 mA 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
特点/应用
智能且可靠的压力变送器,带压阻式传感器和金属过程膜片
电源/通信
4...20mA HART: 11.5...45V DC Ex ia:11.5...30V DC PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
长期稳定性
< 0.1% URL/年 0.2% URL/ 5年 0.25% URL/ 10年
环境温度
-40...85 °C (-40...185 °F)
过程温度
-40...125 °C (-40...275 °F)
过程连接
螺纹 法兰(DIN、ASME、JIS) 卫生型连接 Tri-Clamp ISO2852卡箍
通信
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI
设计认证
EN 10204-3.1 NACE MR0175、MR0103 AD2000
应用限制
传感器:陶瓷 带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意表压比:静压
下载排行榜
TI Cerabar M
PMC51PMP51 PMP55
过程压力测量
4...20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
EN
ZH
CS DE ES FR HU IT JA PL PT RU
01/04/2024
22/08/2022
06/09/2021
01/04/2020
04/12/2018
语言:
中文
版本:
01/04/2024
文件大小:
5 MB
文件名:
TI00436PZH_3224-00.pdf
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
ZH
DE ES FR IT JA PL PT RU
06/12/2024
09/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
语言:
中文
版本:
06/12/2024
文件大小:
5.7 MB
文件名:
TI00426FZH_2624.pdf
208文档
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
06/12/2024
09/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
语言:
中文
版本:
06/12/2024
文件大小:
5.7 MB
文件名:
TI00426FZH_2624.pdf
TI Cerabar M
PMC51PMP51 PMP55
过程压力测量 4...20 mA、HART、IO-Link、PA、FF
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/04/2024
22/08/2022
06/09/2021
01/04/2020
04/12/2018
语言:
中文
版本:
01/04/2024
文件大小:
5 MB
文件名:
TI00436PZH_3224-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Analog
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
2.5 MB
文件名:
BA00385PZH_2122-00.pdf
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FM
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
14.6 MB
文件名:
BA00383PZH_0922-00.pdf
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
22/08/2022
31/07/2021
语言:
中文
版本:
22/08/2022
文件大小:
2.8 MB
文件名:
BA02136PZH_0222-00.pdf
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB 50/5
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语 斯洛伐克语 瑞典语
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
10 MB
文件名:
BA00382PZH_2122-00.pdf
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMB50 Hyd rostatic pressure transmitter
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/08/2024
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
17/08/2012
语言:
中文
版本:
01/08/2024
文件大小:
14.3 MB
文件名:
BA00384PZH_0922-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
简明操作指南
过程压力测量
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
语言:
中文
版本:
10/12/2014
文件大小:
1.3 MB
文件名:
KA01032PZH_0414.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
过程压力测量 PROFIBUS PA
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
30/09/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
语言:
中文
版本:
30/09/2021
文件大小:
2 MB
文件名:
KA01031PZH_0621-00.pdf
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
简明操作指南
过程压力测量
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
15/12/2021
13/07/2016
10/12/2014
11/06/2014
25/01/2012
语言:
中文
版本:
10/12/2014
文件大小:
849.3 KB
文件名:
KA01036PZH_1614.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
电子插件 FMB5x,PMC51,PMP5x,PMD55
过程连接件|Socket for plug 4p-125V, 4A-M12
焊座,G1/2,焊接时需带保护堵头,3.1材质认证
过程连接件|Weld-in G1/2, 316L, A DIN 3852
过程连接件|Weld-in G1, d=60, 316L
不锈钢制连接件|Weld-in adapter G1/2, 316L
过程连接件|Weld-in G1-1/2, 316L
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受