产品规格参数
-
测量精度
标准型:0.05%
铂金型:0.025% -
过程温度
-40...125 °C
(-40...257 °F) -
压力测量范围
100mbar...700bar
(1.5...10.500 psi) -
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
铑 -
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
铑>金 -
传感器
400 mbar...700 bar
(5.8...10.500 psi)
表压/绝压
应用领域
Cerabar PMP71数字压力测量变送器采用金属膜片,主要用于过程工业,可测量液体和气体的压力、液位、体积和质量。PMP71专为高压测量场合设计,最高工作压力可达700ba。带快速设定功能,量程可调。设计符合IEC61508标准,满足SIL2/3功能安全要求。提供MID计量认证证书,适可用于计量交接。
双腔室铝或不锈钢 (316L) 外壳
过程链接:螺纹,法兰
温度范围:-40 至 +125°C (-40 至 +257°F)
压力范围:+100mbar 至 +700bar (+1.5至 +10.500psi)
精度误差:±0.05%, "铂金型" ±0.025%
国际防爆保护认证, WHG溢出防护, 卫生型认证, 海级认证, SIL
优势
即使在过程温度变化的工况下,仍能进行精确的测量
HistoROM®/M-DAT 记忆存储单元,可回溯仪表设定与测量值
通过TÜV SÜD认证的IEC 61508标准,适用于SIL2/SIL3功能安全过程监测(最大…最小…范围)
从测量薄膜到电子元件,提供过载保护和功能监测
快速设置菜单可快速设置基本调试参数,菜单引导式操作,提供高级故障诊断功能
可选安装阀组:并做打压测试
无缝、独立的系统集成(HART/PA/FF)
演示视频
-
压力测量原理
老产品
| FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
|---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
测量原理
绝压和表压
-
特点
数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片
高长期稳定性
通过自诊断功能提高安全性 第二层过程安全栅 -
供电电压
4...20mA HART
10.5...45V DC(非防爆):
Ex ia:10.5...30V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC(非防爆)
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 V DC(非防爆) -
参考测量精度
标准型:0.05%;
铂金型:0.025% -
长期稳定性
0.05% URL /年
-
过程温度
-40...125 °C
(-40...257 °F) -
环境温度
-40...85 °C
(-40...185 °F) -
传感器
400 mbar...700 bar
(5.8...10.500 psi)
表压/绝压 -
最小可标定量程
5 mbar (0.075 psi)
-
抗真空压力
10 mbar (0.15 psi)
-
最大量程比
100:1
-
最大过压限定值
1050 bar (15.750 psi)
-
过程连接
螺纹:
G1/2...G2、R1/2、MNPT1/2...MNPT2、R1/2
法兰:
DN25...80、
ASME 1"...4"、
JIS 10K...20K -
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
铑>金 -
垫圈材质
无,焊接传感器
-
填充液
硅油、
惰性油 -
外壳材质
铸铝、
AISI 316L -
通信
4...20 mA HART
1...5V DC,低功率
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC
-
安全认证
溢出保护WHG
SIL -
设计认证
EN10204-3.1
NACE MR0175 -
船级认证
GL/ABS
-
饮用水认证
NSF
-
特点
诊断功能
-
替代产品
PMP71B
-
测量原理
绝压和表压
-
特点/应用
数字式变送器,带压阻硅传感器和焊接金属膜片
高长期稳定性
通过自诊断功能提高安全性
第二层过程安全栅 -
特点
诊断功能
多语言显示软件 -
电源/通信
4...20mA HART:
10.5...45 VDC
Ex ia:10.5...30 VDC
PROFIBUS PA /
FOUNDATION Fieldbus:
9...32 VDC -
测量精度
标准型:0.05%
铂金型:0.025% -
长期稳定性
0.05% URL /年
-
环境温度
-50...85°C
(-58...185°F) -
过程温度
-40...125 °C
(-40...257 °F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
1050bar (15750psi)
-
压力测量范围
100mbar...700bar
(1.5...10.500 psi) -
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
铑 -
过程连接
螺纹
法兰(DIN、ASME等),膜片齐平安装 -
最大测量距离
7000m (22.966ft) H2O
-
通信
4...20 mA HART
1...5V DC,低功率
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus -
证书和认证
ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、EAC
-
安全认证
溢出保护WHG
SIL -
设计认证
EN 10204-3.1
NACE MR0175、MR0103 -
船级认证
GL/ ABS
-
饮用水认证
NSF
-
选项
HistoROM/M-Dat
四行数字显示
不锈钢外壳或铝外壳
分离型外壳 -
替代产品
PMP71B
-
应用限制
传感器:金属焊接
带压时,使用带两台压力变送器的差压测量(电子差压)。注意
表压比:
静压
-
-
《技术资料》(TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
-
《技术资料》(TI)
中文版 - 12/2024New version available in EnglishLevel, pressure and temperature measurement
-
-
-
《技术资料》(TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
-
《技术资料》(TI)
中文版 - 04/2024New version available in English压力变送器
1...5 V DC、HART、PA、FF通信 -
-
-
《技术资料》(TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
-
《技术资料》(TI)
英语版 - 12/2011New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN ZH 16/12/2011语言:
英语
版本:
16/12/2011
文件大小:
1.5 MB
文件名:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
-
《操作手册》(BA)
中文版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION Fieldbus -
-
-
《操作手册》(BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
-
《操作手册》(BA)
英语版 - 04/2017New version available in EnglishPressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN ZH 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011语言:
英语
版本:
03/04/2017
文件大小:
1.3 MB
文件名:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
-
《操作手册》(BA)
英语版 - 08/2017New version available in EnglishLow power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN ZH 25/08/201701/08/2017语言:
英语
版本:
25/08/2017
文件大小:
1.1 MB
文件名:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
-
《操作手册》(BA)
中文版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
-
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
-
《操作手册》(BA)
英语版 - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
-
《操作手册》(BA)
英语版 - 08/2024New version available in EnglishPressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPA -
-
-
《操作手册》(BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
-
《操作手册》(BA)
英语版 - 04/2017New version available in EnglishCerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter -
从我们建议的选项中选择
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
如需查看其他非推荐选项,请使用 Configurator进行完整产品选型 to continue.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD图纸 CAD图纸
- CAD图纸
-
单价
-
<%range%><%price%>
-
- 可选附加功能
个性化配置
常用搭配产品
附件
关联产品