Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
热电偶(TC)温度计TH51的产品示意图

TH51
模块化热电偶(TC)温度计(US型)

常规应用中的先进温度测量技术

TH51
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 测量精度

    Cl. 1,遵循IEC 60584标准
    Cl. 2,遵循IEC 60584标准

  • 响应时间

    63% rt = s

  • 最大过程压力(静压)

    20 °C时:250 bar (3.626 psi)

  • 工作温度范围

    T型:
    -270...370 °C
    (-454 ...698 °F)
    J型:
    -210...720 °C
    (-346...1.328 °F)
    E型:
    -270...820 °C
    (-454...1.508 °F)
    K型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)
    N型:
    -270...1.150 °C
    (-454...2.102 °F)

  • 所需最大插入深度

    最大4.877 mm (192.00'')

应用领域

高度模块化温度计适用于近乎所有行业中的各类应用。例如:热交换器、熔炉、烘干机、过程反应器等。与各种模块化变送器配套组成完整的测量系统,具有更高的测量精度和可靠性。无需使用热保护套管,可以直接接线测量,响应时间短。具有多种类型的过程连接和外形尺寸,灵活满足应用要求。

氧化镁绝缘热电偶(通常被称之为MgO热电偶)适用于许多过程和实验室应用。热电偶具有许多理想特性,是常规和特殊应用中的好选择。

传感器可用于:

  • 热交换器

  • 动力回收区

  • 熔炉

  • 烘干机

  • 烟气

  • 压缩机站

  • 过程反应器

  • 冶金和玻璃制造

优势

  • 一站式温度测量解决方案。内置传感器的一流变送器,适用于苛刻工业过程应用。拆箱后直接安装使用

  • 安装在大多数设备上均能提升电气隔离性能(2 kV)

  • 简单的模块化结构:性价比高。 订购和重新订购简单。含传感器和变送器的整体单元提供完整测量点解决方案

  • 所有iTEMP®变送器的长期稳定性均≤ 0.05 % /年

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型