Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

电力与能源行业创新

查看我们为您的工艺流程推出的最新产品

大气污染控制与烟气监测工艺流程图 ©Endress+Hauser
大气污染控制

在烟气处理中满足合规要求并降低运营成本

在大气污染控制过程中,采用连续排放监测手段并集成相关测量解决方案,有助于增强法规合规水平、维持工厂运行稳定性并改善环境绩效。我们提供的针对性方案支持对烟气处理系统进行预判性控制,可提升运行安全性,并降低因违规而导致高昂损失的风险。
通过早期识别异常情况并实施标准化的排放控制流程,企业能够优化运营效率、减轻潜在罚款压力,并实现长期稳定的运行效果。

  • 集成测量方案支持对SCR、FGD、CCUS及烟囱排放等应用中的关键指标进行监测
  • 采用原位或抽取式气体分析仪,可获取实时烟气数据
  • 粉尘与流量测量技术有助于维持排放控制的稳定性及系统效率
  • 通过认证的 CEMS 集成可保障排放报告的合规、可追溯及便于审计
  • 对偏差的早期识别可用于避免停机、安全风险及监管处罚

探索我们的创新方案,支持大气污染控制

/
氢产业概览:从生产到储存或最终使用 ©Endress+Hauser

在氢价值链中实施精准监测,确保高可用性和高效率

绿氢

在绿氢制取过程中提高安全性,保证质量优良

给水水质优良有助于提高可用性,降低氢气的平准化成本(LCOH)。监测储氢库中硫化氢(H2S)的浓度,有助于避免下游腐蚀。

  • 保证高氢气纯度,同时规避金属离子进入给水的风险,延长电解槽的使用寿命
  • 非侵入式温度传感器节省时间,安装便捷,无需中断过程
  • 可靠监测给水水质并同时采集数据:Netilion IIoT工业物联网云生态系统能够提供更加丰富的过程信息,有助于提高过程效率和可用性
  • 采用可靠的高精度TDLAS光谱分析技术精准监测氢气质量:检测ppm级痕量水分和痕量H2S浓度

探索我们的创新方案,助力绿氢制取工艺

/
火电厂概览 ©Endress+Hauser

高精度稳定测量,提高工厂可用性

火电厂(TPP)

确保火电厂合规运行,提升设备可用性与生产效率

我们的现场仪表能够可靠精准监测排放物、燃料、水、蒸汽和石灰浆,从而提高可用性、效率和安全性,同时降低成本开支。

  • 采用多组分集成监测系统(单柜式)全面监控排放数据,确保合规运营并提升安全水平
  • 通过避免冷却塔与碳捕集系统起泡,并防止锅炉和涡轮机结垢,有效提升设备可用性与运行效率
  • 监测pH值与石灰石浓度,降低石灰浆消耗量,提升脱硫效率,从而减少硫氧化物排放

探索我们的创新方案,助力火力发电运行

/
专业服务支持 ©Endress+Hauser
服务产品

智能支持服务

访问我们的在线信息库,获取Endress+Hauser专业知识;同技术工程师的远程沟通,确保高可用性,响应迅速。

  • 力争高过程可用性,助力达成生产目标
  • 避免人员亲临危险环境工作,提高工厂和操作人员的安全性
  • 减少不必要的差旅行程,助力用户可持续发展,达成净零排放目标
与服务专家合作 ©Endress+Hauser
服务产品

动态现场仪表评价及分析服务

获取更加丰富的过程信息,提供专家分析和建议服务,改进测量仪表全生命周期管理,确保安全合规。

  • 提供专业咨询建议,提高过程可用性
  • 持续评估安装现场的维护需求,识别效率低下状况,避免发生停车事故
  • 合理采取维护和补救策略,改进运维的可持续性
  • 获取全透明过程信息,提高安装现场的可用性

查找与您的应用工况相匹配的产品

针对具体应用和测量点要求,您是否无法确定该选择哪款测量仪表?我们提供Applicator仪表选型与计算软件,帮助您轻松挑选出符合行业使用要求的现场仪表。试一试!

水电站概览 ©Endress+Hauser

精准测量结果助力水电站高效发电,延长正常运行时间

水电站(HPP)

提高水电站(HPP)的发电效率和安全性

水库和尾水的水位,以及水闸的流速是监测水电站发电效率的重要参数。发电效率降低表明汽轮机出现状况,没有正常工作。可靠监测油路和空气冷却系统有助于提高发电厂的整体可用性。

  • 安装坚固耐用的变送器安全监测冷却效率,缩短意外停车时间。
  • 保证水流量和油品质量(粘度或密度)稳定,短前直管段或无直管段安装长度要求,节省安装空间和成本,提高工厂的使用寿命和耐用性。
  • 安装工作可靠的非接触式雷达测量水库、泵站和尾水的水位,监测水电站发电效率

探索我们的创新方案,助力水力发电运行

/
联合循环发电厂的工艺流程图 ©Endress+Hauser

联合循环发电厂

联合循环发电厂

提高联合循环发电厂(CCPP)的安全性和效率

  • 监测消毒剂和总有机碳(TOC)浓度,提高安全性:在循环冷却水系统中,消毒剂浓度过低或者完全耗尽会致使有害细菌繁殖,增大人员和停车风险。即使补给水中总有机碳 (TOC)浓度维持在低限水平,也无法完全避免工厂停车事故。
  • 选择动态现场仪表评价及分析服务,提高过程可用性:获取透明的资产信息,持续管理测量设备的维护需求,简化MRO设备的订购流程。
  • 可靠监测冷却水和燃料的流量,提高发电效率:流量测量技术通常有前后直管段安装长度要求。选用Promass Q科里奥利质量流量计测量天然气流量,测量不确定度仅为0.25%,成功解决了这一测量难题。同样,选用Promag W 0 x DN全通径型电磁流量计测量冷却水流量,无压损,仪表还自带电导率监测功能。

探索我们的创新方案,助力联合循环发电运行

/
轻松查看和可视化仪表数据 ©Endress+Hauser
服务产品

进一步了解过程和仪表性能

智能传感器实时采集过程数据,监测设备和健康状况,方便用户随时了解仪表和资产性能。生产流程的数字化升级创造了数据可视化机会,方便人们查看工艺数据,实现了信息全透明。Endress+Hauser的Netilion工业物联网云生态系统是理想的选择,帮助最终用户明智决策。

尾注

希望进一步了解我们的电力与能源行业专用产品组合吗?